StarTech.com

12U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

Productcode: RK1219WALLOH

  • 12U Scharnierend Rack Wandmontage
  • Scharnierend ontwerp voor gemakkelijke toegang tot de achterpanelen
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Bekijk meer
  • Inclusief alle benodigde schroeven / moeren voor het monteren van rackapparatuur
  • Uitgevoerd als open frame voor een verbeterde luchtstroom
  • Met 4 posten voor hogere stabiliteit
  • Stevige constructie uit koudgewalst staal
€ 414,99 EUR exc BTW
€ 502,14 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kabelbeheer Nee
Ladder Offset 18 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Rack type Met 2 stijlen
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Nee
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 63.4 kg [140 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 556 mm [21.9 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 17.6 kg [39 lb]
Hoogte product 647 mm [25.5 in]
Interne diepte 505 mm [19.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 600 mm [23.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 20.7 kg [45.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Scharnierend Rack Wandmontage
48 - #10-32 paneelschroeven
48 - #10-32 UNF plaatmoeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage
RK819SIDEM
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage

Bevestig uw server en netwerkapparatuur aan de wand, met zijmontage voor probleemloze toegang tot kabels aan de achterkant

€ 488,99 exc BTW
€ 591,68 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte
RK812WALLOA
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Monteer uw netwerk- en telecommunicatie-apparatuur met het gemak van verstelbare diepte

€ 228,99 exc BTW
€ 277,08 inc BTW
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage
RK1219SIDEM
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur zijdelings aan de wand voor een gemakkelijke toegang

€ 527,99 exc BTW
€ 638,87 inc BTW

Accessoires