Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack
Productcode: 4POSTRACK12
- 12U Open Frame Rack
- Draagvermogen van 270 kg
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Voorgeboorde bodem
- Ongehinderde ventilatie
- Robuuste montagerails
- Verstelbare montagerails voor uitstekende compatibiliteit met verschillende apparatuur
- Optionele wielen beschikbaar (4POSTCASTER)
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Het 4POSTRACK12 12U Verstelbare 4 Post Open Frame Serverrack biedt een duurzame, open behuizing voor rackmonteerbare servers en netwerkapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
Het serverrack is voorzien van robuuste montagerails voor een stabiele installatie en verstelbare posten voor een flexibele installatie. Het 12U open frame rack voldoet aan de EIA-RS-310C-normen en biedt een universeel ontwerp dat compatibel is met de apparatuur van gangbare fabrikanten. Het serverrack is bovendien plat verpakt voor lagere verzendkosten en een gemakkelijkere hantering en montage.
Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com een optionele set van 4 wielen (4POSTCASTER) die onder het 12U-serverrack kunnen worden gemonteerd, waardoor de kast zo nodig makkelijker kan worden verplaatst.
Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Stevige voorgeboorde bodem zorgt ervoor dat een gebruiker het rack kan vastschroeven in situaties waarbij zware apparatuur anders zou omvallen
- Open frame ontwerp voor het eenvoudig leggen, beheren en bereiken van uw apparatuurkabels zonder enige belemmering
- Plat verpakt voor eenvoudige verzending naar elke locatie
Toepassingen
Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur
Ideaal voor kleine kantoren en winkelbedrijven waar slechts weinig serverapparatuur aanwezig is
Handig voor point of sale-toepassingen, met name voor de montage van apparatuur onder de balie
Montage van apparatuur onder een bureau/werkruimte
Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio’s, audio/video-montageruimtes
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1604932 | |
Tech Data - Belgium | 4462148 | |
UPC Code | 065030835831 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Adjustable Mounting Rails | Ja | |
Industriestandaarden | EIA-310-D | |
EIA RS310-C | ||
Kabelbeheer | Nee | |
Ladder Type | C-Shape | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 32 - M5 | |
Rack type | Met 4 stijlen | |
Tools Included | Ja | |
Type frame | Open Frame | |
Type voordeur | Open | |
U Markings | Nee | |
U-hoogte | 12U | |
Ventilator(en) | Nee | |
Wandmonteerbaar | Nee | |
Wielen | Optioneel | |
Prestaties | ||
Weight Capacity (Stationary) | 270 kg [596.7 lb] | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 572 mm [22.5 in] | |
Dikte behuizing | 2 mm [0.1 in] | |
Externe breedte | 572 mm [22.5 in] | |
Externe diepte | 800 mm [31.5 in] | |
Externe hoogte | 648 mm [25.5 in] | |
Gewicht product | 28 kg [61.9 lb] | |
Hoogte met wielen | 719 mm [28.3 in] | |
Hoogte product | 648 mm [25.5 in] | |
Interne hoogte | 536.6 mm [21.1 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 800 mm [31.5 in] | |
Maximale montagediepte | 800 mm [31.5 in] | |
Minimale montagediepte | 465 mm [18.3 in] | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Plat verpakt | Ja | |
Verzendgewicht (verpakt) | 31.6 kg [69.8 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 12U-rack | |
1 - Montageset (schroeven, sleutel, doppen) | ||
1 - Pakje met schroeven en moeren (24 van elk) | ||
1 - Montagehandleiding |
Verwante producten
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack
36U verstelbare Open Frame Server rack / serverkast met 4 stijlen
Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit verstelbare open frame 36U-rack
Accessoires
4U Opberglade voor 19 inch Serverracks Serverkasten Zwart Staal
Voeg een robuuste 4U opberglade toe aan een standaard 19-inch serverrack
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart
Voeg een stevige vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack
2U ventilerend, in rack te monteren lade met instelbare diepte - 22.7 kg
Verhoog de bereikbaarheid van apparatuur met deze uitschuifbare plank met ventilatiegaten
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack Serverkast Zwart
Voeg een stevige, uitschuifbare plank toe aan uw serverrack of serverkast voor een snelle toegang tot apparatuur
4U Opberglade voor 19 inch Serverracks Serverkasten Zwart Staal
Voeg een robuuste 4U opberglade toe aan een standaard 19-inch serverrack
4U Opberglade voor 19 inch Serverracks Serverkasten Zwart Staal
Voeg een robuuste 4U opberglade toe aan een standaard 19-inch serverrack
Verstelbare DIN-rail Rack Montageset met Top Hat/Mini/G-rails
Monteer op eenvoudige wijze apparatuur met DIN-rail in een standaard 19" rack
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg
Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg
Voeg een geventileerde plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart
Voeg een stevige vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack
1U 7 inch diep, universeel in rack te monteren vast schap - 15 kg
Voeg een compacte 1U opberg plank toe aan een standaard 19" serverrack of serverkast
2U 22inch Diepe Vaste Plank Rackmontage - 22kg
Voeg een stevige, 22 inch diepe vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack
2U 22inch ventilerende plank - rack monteerbaar - Vaste Plank Serverrack Serverkast - 22kg
Voeg een stevige, 22 inch diepe geventileerde plank toe aan vrijwel elk serverrack
2U Vrijdragende Plank Rack montage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 56kg
Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen toe aan vrijwel elk serverrack
2U 16 inch universele ventilerende lade voor montage in serverrack / serverkast - 22kg
Voeg een stevige geventileerde plank toe aan vrijwel elk serverrack of serverkast
3U 9in diep rack monteerbare lade - afsluitbaar
Voeg een robuuste 3U-opberglade toe aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack Serverkast Zwart
Voeg een stevige, uitschuifbare plank toe aan uw serverrack of serverkast voor een snelle toegang tot apparatuur
1U Vaste 19" universele serverrack rails met verstelbare diepte
Mount 19" servers or networking hardware in any standard rack with these universal, adjustable depth rack rails
2U Vaste 19" universele serverrack rails met verstelbare diepte
Monteer 19"servers of netwerkapparatuur in een standaard rack met deze universele, in diepte verstelbare rails
3U Vaste 19" universele serverrack rails met verstelbare diepte
Monteer 19"servers of netwerkapparatuur in een standaard rack met deze universele, in diepte verstelbare rails
2U ventilerend, in rack te monteren lade met instelbare diepte - 22.7 kg
Verhoog de bereikbaarheid van apparatuur met deze uitschuifbare plank met ventilatiegaten
2U geventileerde en uitschuifbare Server Rack lade met kabelbeheer & verstelbare montagediepte - 22,7 kg
VVoeg een geventileerd uitschuifbaar rack met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrack of -kast
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 90,7 kg
Voeg een geventileerd uitschuifbaar schap met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrek of -kast
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 56,7 kg
Voeg een geventileerd uitschuifbaar schap met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrek of -kast
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven
M6 kooimoeren voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren
M6 kooimoeren voor serverkast en rack - 100 stuks pak
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren
M5 kooimoeren voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren
M6 kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren
M5 kooimoeren voor serverkast en rack - 100 stuks pak
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren
M5 kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren
M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren - 100 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren
M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren
M6 x 12mm - schroeven en kooimoeren - 100 stuks pak - zwart
Met deze hoogwaardige M6 x 12mm schroeven en kooimoeren kunt u apparatuur gemakkelijk in uw server rack of -kast monteren
M6 x 12mm - schroeven en kooimoeren - 50 stuks pak - zwart
Met deze hoogwaardige M6 x 12mm schroeven en kooimoeren kunt u apparatuur gemakkelijk in uw server rack of -kast monteren
M5 x 12mm schroeven voor server rack en kast - 50 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven
1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel
Breng netwerk-, server- en KVM-bekabeling op orde met dit verticale paneel voor kabelbeheer
1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel
Breng netwerk-, server- en KVM-bekabeling op orde met dit verticale paneel voor kabelbeheer
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks
Organiseer kabels zonder dat stof in het rack komt met een kabeldoorvoer borstelpaneel
1U horizontale vingergoot-kabelpaneel met afdekking
Organiseer kabels in uw serverrack of -kast met een horizontale, afgedekte kabelgoot
2U horizontaal rack vingergoot kabelmanagement paneel met afdekking
Organiseer kabels in uw serverrek of -kast met een horizontale, afgedekte kabelgoot
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm
Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm
Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm
Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm
Voeg een naar binnen of buiten wijzende kabelhaak toe als trekontlasting of om het rack of de kast netjes te houden
2U tweezijdig horizontaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken
Organiseer horizontale kabels in uw serverrack, met een gecombineerd paneel met vingergoot / D-ringhaak
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden
Verminder kabelwarboel, door de kabels in uw server rack of -kast netjes op te bergen met deze kabelmanager met 4 lussen
Set wielen voor open frame rack - open server rack 4POSTRACK
Voeg mobiliteit toe aan uw 4POSTRACK-serie open frame serverrack met deze robuuste wielen
1U 17 inch rackmount HD 1080p breedbeeld LCD console met dubbele rails
Bedien en bewaak serverapparatuur vanuit een centrale, KVM-geïntegreerde console met het gemak van een lade op dubbele rails
1U Rackmount LCD console met vingerafdruklezer en USB Hub - 17" monitor - 1080p
Bedien uw server met een volledige HD KVM-console, met een comfortabel dubbelrails schuifmechanisme
1U Rackmount LCD console met 2 poorts USB Hub - 17" monitor - 1080p
Bedien uw server met een Full HD KVM-console, met een comfortabele 2-poorts USB hub in het frontpaneel
16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
Bedien tot 16 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor
8-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
Bedien tot 8 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor
8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)
StarView Enterprise USB KVM-switch met Audio
8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD
Bedien tot 8 computers met VGA-video via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm
8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling
Een complete 8-poort USB KVM-set, inclusief alle benodigde kabels en toebehoren
8-poort 1U-Rack DVI USB KVM-switch
Bedien tot 8 computers met DVI- of HDMI®-video met één toetsenbord, muis en monitor
24-poorts 1U in een rack te monteren Cat 6 110 patchpaneel
Organiseer max. 24 Cat6 patchkabels
24-poort 0.5U Cat5e Patchpaneel - RJ45 Ethernet 110 Patchpaneel Rackmontage
Voor het ordenen van 24 of minder Cat5e-patchkabels in een rackruimte van 0.5U
Productondersteuning
Drivers en downloads
Diagrammen
Handleiding:
-
4POSTRACK12.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- 4POSTRACK12_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
If a server rack accessory is listed on a server rack's product page under the Accessories tab, it will fit in the server rack.
Server racks offered by StarTech.com have an industry standard width of 19 inches, but can have varying height and depth. The mounting depth is important when you choose a shelf to be used as an accessory. Shelves that mount on all four corners of a server rack, such as 4-post server racks and cabinet server racks, will all have a maximum mounting depth. Many of these server racks and shelves are adjustable, which means that there will be a minimum and maximum mounting depth. This information can be found on individual product pages under the Technical Specifications tab. It is important that the depth of the shelf is compatible with the server rack's minimum and maximum mounting depths so that it can be mounted. If a shelf only mounts on the front on a server rack, the mounting depth is not relevant as long as there is enough clearance behind the mounting point to accommodate the full depth of the shelf.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Server racks are a great way to organize small spaces that require a lot of technology packed into them. However, there are a few important things you need to keep in mind before making a purchase. Today we will be explaining what a U is, and the differences between 2 and 4-post and open and closed server racks. We will also be covering what minimum and maximum mounting depth mean to you.
A server rack unit, or U, is a unit of measurement used to describe the amount of equipment space a server rack has. A U is 1.75 inches or 44.45mm high. An 8u rack has 8 units of vertical server rack space.
Note: Equipment can be more than 1U in size.
When you purchase server rack accessories they will list their size in U’s. Make sure the server rack has space to accommodate the accessory.
StarTech.com sells 2-post and 4-post server racks. 2-post racks take up less space but generally do not have as high of a weight capacity.
4-post server racks can be open or closed. Open racks are more accessible than closed racks, while closed racks can be locked for security purposes. Closed racks can include glass or mesh variations. closed server racks are generally better at reducing equipment noise and also limit external access. Mesh server racks provide better unmanaged airflow.
Adjustable 4-post server racks have a minimum and maximum mounting depth. The minimum mounting depth is the shallowest you can construct it. The maximum mounting depth is the longest measurement a product can be while still fitting in the server rack. If the server rack is adjustable, this measurement is also the deepest it can be constructed. Keep in mind that when you install equipment that is close to the maximum mounting depth, there will be little to no room for cable management at the back of the rack.
Server rack accessories my have their own minimum and maximum mounting depths listed on the product page under the technical specifications tab. It is recommended that you confirm these measurements will work with your server rack.
You should consider the following things when shopping for server racks:
- You can mount equipment on both sides of a 4-post rack, provided the combined measurements of both items are under the server rack's maximum mounting depth.
- Decide if you want casters on your server rack, want your rack bolted to the floor, or if you want to leave it free standing. StarTech.com offers racks that come with casters and racks that you can bolt to the floor. StarTech.com also sells casters separately. Casters that fit on your server rack will appear on the StarTech.com product page under accessories.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored. Here are the accessories that will be discussed.
- Shelves
- Rack rails and DIN rails
- Casters and leveling feet
- Cable management
- Rack blank panels
- Power Distribution Units (PDUs)
Server rack shelves come in a variety of sizes and styles. We will be covering six different types of server rack shelves.
Server rack shelves have both a U size and depth. The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches. Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.
Fixed shelves have a fixed depth. If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.
Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves. The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.
Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.
Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.
Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack. These shelves generally have lower weight thresholds.
Heavy duty shelves are designed to hold more weight. They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.
Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits.
Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.
DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks. This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space. As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.
Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor. To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.
Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts. More information will be shared on them below.
Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping. They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.
Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct. These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.
A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.
Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use. This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack. Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.
Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack. They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.
Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.
There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.
- To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website. Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
- On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
- The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
- The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.
If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
In this video, guidelines and best practices will be discussed for constructing server racks. Constructing a new server rack can be a bit daunting, but there are some general guidelines that you can use when you assemble most of the server racks StarTech.com sells. Let’s have a look at the guidelines.
Before You Begin
- Make sure there’s enough room where you will be building.
- If you intend to move the rack, make sure it will fit through any doors or hallways.
While Building
- Make sure that you have all of the parts listed in the manual.
- Make sure that you have all of the tools that you will need.
- Assemble the rack in the correct order, according to your manual.
After Building
- Double-check that everything is where it should be and then tighten everything down.
- Be careful not to strip screws.
- Install casters and any server rack accessories.
Now that you have reviewed the guidelines, you can begin assembling the server rack.
It is advised to take all of the parts out of the box and ensure they match up with the parts outlined in the manual.
You should also make sure that you have all of the tools that you need.
First, the adjustable beams should be assembled.
On this server rack, these adjustable beams control the depth of our rack and are marked with Index numbers. The Index numbers allows you to set the depth of your rack, based on your equipment. Make sure that you choose the same Index numbers for all of the adjustable beams. You can use the measurement chart in the manual for reference.
As you screw in your first screws, it is a good idea to only tighten them finger tight. That way, if you need to unscrew anything, you can do so easily.
You should now have your adjustable beams together.
You will now use the beams to line up one set of left and right vertical rails and the top and base brackets. It is often easiest to build the rack on its side.
There are a few important things that you should check for at this point in the assembly:
- Make sure that the numbers on the adjustable beams and vertical rails are facing the right way
- Make sure that you refer to the manual for the fastening pattern as this is crucial to the rack’s stability once it is assembled. The same fastening pattern will be used for the other corners of the server rack. For this rack, you can see that the screw is going through the top or base bracket, then the vertical rail, and then into the adjustable beam, in that order. This is essential and will be the same for all of your corners.
The two adjustable beams, two of the vertical rails, and the top and base brackets should all be in place now. You can now attach the other two vertical rails and our final two adjustable beams.
It’s time to double check that everything is in the right place before you tighten all of the screws. Make sure that the numbers on your beams are all facing in the correct direction, the fastening pattern for each corner is correct, and that all of the cable guides are facing in the same direction.
Once you are sure that everything is correct, you can go ahead and tighten your screws, remember to be careful not to strip them.
Now that your rack is fully assembled, you can attach the casters and server rack accessories. Note that all of your casters and server rack accessories should be installed facing in the same direction. You may find it easier to invert the server rack to install the casters.
As you can see, rack builds are fairly straightforward as long as you take your time. If you experience issues in setting up your StarTech.com server rack, contact the technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This video is about cage nuts and describes how to install and remove them, and how to identify if your product includes cage nuts.
You may have heard of cage nuts and wondered what they are and how they are used. Today we are going to discuss cage nuts and show you some of their advantages and uses.
Cage nuts are used to mount IT equipment in server racks, such as the StarTech.com 4POSTRACK25U. Server racks compatible with cage nuts can be easily identified by the square holes the cage nuts use. Cage nuts are great for protecting your equipment from stripped threads and allow for convenient mounting of your server rack equipment.
A cage nut houses a standard nut in a cage with a spring. The cage has two wings that can be pinched together to allow the cage nut to be inserted into a square hole. The wings are then released to hold the cage nut in place. Cage nuts come in many sizes but M5 and M6 cage nuts are mainly used in IT environments. M6 is a heavier, more robust cage nut that M5.
Let’s take a look at mounting a Cage Nut on a rail in the StarTech.com 4POSTRACK25U.
In some situations, you may be advised to use a slot screwdriver to help install cage nuts. However, you will find it much easier to use a cage nut mounting tool.
To install a cage nut, use your tool to attach one of the wings from the cage nut. Keep the pressure on the cage nut with your finger and then attach the other wing. The cage nut is now ready for the mounting screw.
To uninstall a cage nut, use your tool to release the cage nut wing on one side and then the other side.
You can check to see if your StarTech.com product includes cage nuts by navigating to the StarTech.com website, searching for the product, and checking the Technical Specifications tab under the heading What’s in the Box.
StarTech.com also sells cage nuts and screws in both M5 and M6 sizes which can be seen by navigating to Server Rack Accessories and the section Mounting Screws and Cage Nuts.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first. This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack. This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.
If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.
Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws. This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.
The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them.
Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel.
To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.
If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.