StarTech.com
Nieuw

15U open frame rack - 4 stijlen - verstelbare diepte

Rek voor computer apparatuur | zwenkwielen | stelvoeten | haken voor kabelmanagement

Productcode: 4POSTRACK15U

  • 15U open frame design
  • Instelbare montagediepte tussen 55,8 tot 101,6 cm (22 tot 40")
  • Ondersteunt een statische belasting van 544 kg en een dynamische belasting van 300 kg
  • Plat verpakt en eenvoudig te monteren
€ 335,99 EUR exc BTW
€ 406,55 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Speciale functies Verstelbare montagerails
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Geïntegreerd kabelbeheer
Zwenkwielen (meegeleverd)
Aardingslip(pen)
Stelpoten
Eenvoudig monteerbaar
U-markeringen
Type frame Open Frame
U-hoogte 15U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 544 kg [1202.2 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 cm [23.6 in]
Construction Material Staal
Gewicht product 27.4 kg [60.6 lb]
Hoogte met wielen 84.4 cm [33.2 in]
Hoogte product 77.1 cm [30.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 111.9 cm [44.1 in]
Maximale montagediepte 102.4 cm [40.3 in]
Minimale montagediepte 56.6 cm [22.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 93.5 cm [36.8 in]
Package Width 27.5 cm [10.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 27.6 kg [61 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4 - Zwenkwiel
18 - M6 flensmoer
18 - M6 platte onderlegring
18 - M6 inbusschroef
8 - Kabelhaak
8 - Haakmontageschroef
2 - Linker verticale rail
2 - Rechter verticale rail
8 - Hoekgedeelte
8 - Middelste gedeelte
2 - bovenste steun
50 - M8 platte onderlegring
50 - M8 inbusschroef
1 - 10 mm sleutel
1 - 13 mm sleutel
1 - Kruiskopschroevendraaier
4 - Kruiskopschroef
4 - Borgring
24 - M6 schroef
24 - M6 kunststof onderlegring
24 - M6 kooimoer
4 - Stelpoten
4 - Aardedraad
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U open frame rack - 4 stijlen - verstelbare diepte
Nieuw
4POSTRACK8U
8U open frame rack - 4 stijlen - verstelbare diepte

Rek voor computer apparatuur | zwenkwielen | stelvoeten | haken voor kabelmanagement

€ 323,99 exc BTW
€ 392,03 inc BTW
12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
4POSTRACK12U
12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 12U open-framerack

€ 315,99 exc BTW
€ 382,35 inc BTW
18U open frame rack - 4 stijlen - verstelbare diepte
Nieuw
4POSTRACK18U
18U open frame rack - 4 stijlen - verstelbare diepte

Rek voor computer apparatuur | zwenkwielen | stelvoeten | haken voor kabelmanagement

€ 348,99 exc BTW
€ 422,28 inc BTW
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
4POSTRACK25U
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 25U open-framerack

€ 369,99 exc BTW
€ 447,69 inc BTW
42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken
4POSTRACK42
42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit aanpasbare 42U open-framerek

€ 416,99 exc BTW
€ 504,56 inc BTW

Accessoires