StarTech.com

Serverkast - 78 cm (31") diep rack behuizing - 18U

Berg servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur veilig op in deze 18U netwerk- of serverkast

Productcode: RK1833BKM

  • Eenvoudige installatie van rackmonteerbare apparatuur
  • Beveilig uw rackgemonteerde apparatuur met afsluitbare deuren
  • Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
Bekijk meer
  • Monteer apparatuur bovenop het rack, op de afdekplaat met vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren
  • Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
€ 925,99 EUR exc BTW
€ 1.120,45 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Koelopties Four Optional Fans: 120 mm
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Speciale functies Verstelbare montagerails
Geïntegreerd kabelbeheer
Zwenkwielen (meegeleverd)
Aardingslip(pen)
Stelpoten
Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
Type achterdeur Staalgaas
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staalgaas
U-hoogte 18U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
Fysieke eigenschappen
Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 60 cm [23.6 in]
Gewicht product 59 kg [130.3 lb]
Hoogte met wielen 98 cm [38.6 in]
Hoogte product 90.5 cm [35.6 in]
Interne breedte 59.6 cm [23.5 in]
Interne diepte 85.1 cm [33.5 in]
Lengte product 85.5 cm [33.7 in]
Maximale montagediepte 76.2 cm [30 in]
Minimale montagediepte 6 cm [2.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 1.1 m [3.6 ft]
Package Length 90 cm [35.4 in]
Package Width 63.5 cm [25 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 65.3 kg [144.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 schap
1 - 3m klittenband
1 - rack behuizing
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
75 - M6 kooimoeren
75 - M6 schroeven

Certificaties

Accessoires