StarTech.com
Nieuw

18U rack serverkast - inclusief zwenkwielen en stelvoeten - 32" diep

Knock down server rack | EIA-310 | 4-stijlen | 800 kg draagvermogen | afsluitbaar

Productcode: RK1836BKF

  • Plat verpakt om transportkosten te verlagen en eenvoudig op de installatieplaats te monteren
  • Verhoog de beveiliging en zichtbaarheid met een glazen deur
  • Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
€ 904,99 EUR exc BTW
€ 1.095,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Kenmerken zijpanelen Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Speciale functies Zwenkwielen (meegeleverd)
Eenvoudig monteerbaar
Aardingslip(pen)
Stelpoten
U-markeringen
Verstelbare montagerails
Type achterdeur Staalgaas
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staal met glazen raam
Type zijpaneel Staal
U-hoogte 18U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Hoogte met wielen 994.1 mm [39.1 in]
Interne breedte 596 mm [23.5 in]
Interne diepte 992 mm [39.1 in]
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 60 cm [23.6 in]
Gewicht product 53.1 kg [117.3 lb]
Hoogte product 100 cm [39.4 in]
Lengte product 95 cm [37.4 in]
Maximale montagediepte 81.3 cm [32 in]
Minimale montagediepte 14 cm [5.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 cm [12.6 in]
Package Length 118 cm [46.5 in]
Package Width 111 cm [43.7 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 58 kg [128.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Zijpaneel en frame
4 - Bovenste en onderste balken
1 - Bovenpaneel
2 - Onderpaneel met kabelmanagementsleuf
1 - Onderpaneel (robuust)
1 - Voordeur
1 - Achterdeur
8 - Plastic hoekdoppen
8 - M8-20 zeskantschroef
8 - M8 veerring
8 - M4-10 platkopschroef
4 - M6-12 zeskantschroef
6 - M5-12 schroef
1 - M6 inbussleutel
1 - M8 inbussleutel
24 - M6-12 kruiskopschroef
24 - M6 kooimoer
24 - M6 ronde kunststof onderlegring
2 - Zwenkwiel
2 - Zwenkwiel met rem
16 - M6-10 kruiskopbout
4 - Stelpoten
2 - Deursleutel
2 - Zijpaneelsleutel
2 - Deurscharnierpen
1 - Kruiskopschroevendraaier

Certificaties

Verwante producten

12U 74 cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen
RK1236BKF
12U 74 cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 12U-rack

€ 613,99 exc BTW
€ 742,93 inc BTW
15U rack serverkast - inclusief zwenkwielen en stelvoeten - 32
Toekomstig
RK1536BKF
15U rack serverkast - inclusief zwenkwielen en stelvoeten - 32" diep

Knock down server rack | EIA-310 | 4-stijlen | 800 kg draagvermogen | afsluitbaar

€ 853,99 exc BTW
€ 1.033,33 inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

€ 998,99 exc BTW
€ 1.208,78 inc BTW
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen
RK2536BKF
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen

Eenvoudig te transporteren en snel te monteren 25U veilige server rack kast

€ 1.124,99 exc BTW
€ 1.361,24 inc BTW

Accessoires