StarTech.com

25U 36in demonteerbare serverkast met wielen

Eenvoudig te transporteren en snel te monteren 25U veilige server rack kast

Productcode: RK2536BKF

  • Plat verpakt om transportkosten te verlagen en eenvoudig op de installatieplaats te monteren
  • Eenvoudige installatie en daarmee snelle ingebruikname van apparatuur
  • Bovenkant heeft vierkante ventilatiegaten in het paneel, geschikt voor kooimoeren
Bekijk meer
  • Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
  • Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
  • Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
€ 1.124,99 EUR exc BTW
€ 1.361,24 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Speciale functies Verstelbare montagerails
Zwenkwielen (meegeleverd)
Eenvoudig monteerbaar
Aardingslip(pen)
U-markeringen
Type achterdeur Staalgaas
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staal met glazen raam
Type zijpaneel Staal
U-hoogte 25U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Fysieke eigenschappen
Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 59.8 cm [23.5 in]
Gewicht product 68 kg [150.4 lb]
Hoogte met wielen 130.6 cm [51.4 in]
Hoogte product 123.4 cm [48.6 in]
Interne breedte 59.6 cm [23.5 in]
Interne diepte 99.2 cm [39.1 in]
Lengte product 92.2 cm [36.3 in]
Maximale montagediepte 84.4 cm [33.2 in]
Minimale montagediepte 0.1 cm [0 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 29.4 cm [11.6 in]
Package Length 1.3 m [4.3 ft]
Package Width 1.1 m [3.5 ft]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 81.6 kg [180.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Bovenpaneel
3 - Onderpaneel
2 - Zijpaneel en frame
4 - Dwarsstang
8 - Plastic hoekdoppen
4 - Wielen
2 - Set sleutels
40 - M6 schroeven
40 - M6 kooimoeren
1 - Set montageschroeven
4 - Verstelbare voeten
1 - Handleiding
1 - M6 (10 mm) inbussleutel
1 - M8 (13 mm) inbussleutel
1 - Kruiskopschroevendraaier

Certificaties

Verwante producten

12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

€ 407,99 exc BTW
€ 493,67 inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

€ 587,99 exc BTW
€ 711,47 inc BTW
36U verstelbare open frame server rack / serverkast met 4 stijlen
4POSTRACK36
36U verstelbare open frame server rack / serverkast met 4 stijlen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit verstelbare open frame 36U-rack

€ 571,99 exc BTW
€ 692,11 inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

€ 998,99 exc BTW
€ 1.208,78 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW

Accessoires