StarTech.com

Wandmonteerbare serverrack - 2U

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan een wand, in deze low-profile kast

Productcode: RK219WALVO

  • Met de meegeleverde optionele 2U stalen plaat kan het rack worden gebruikt als een wandbehuizing voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16” (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
  • Compatibel met de meeste 19”-rackapparatuur
  • Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks
€ 161,99 EUR exc BTW
€ 196,01 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd
wandmonteerbaar
Type frame Gesloten kast
Type zijpaneel Staal
U-hoogte 2U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 27.7 kg [61.2 lb]
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 50.1 cm [19.7 in]
Gewicht product 8 kg [17.7 lb]
Hoogte product 55.4 cm [21.8 in]
Interne breedte 49.7 cm [19.6 in]
Interne diepte 48.1 cm [18.9 in]
Lengte product 11.9 cm [4.7 in]
Maximale montagediepte 48.1 cm [18.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.4 cm [6.1 in]
Package Length 57.4 cm [22.6 in]
Package Width 53.2 cm [20.9 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 9.7 kg [21.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - RK219WALVO 2U-rack voor wandmontage
8 - Schroeven
8 - #10-32 Cage Nuts

Certificaties

Verwante producten

4U wandmonteerbare serverrack
RK419WALVO
4U wandmonteerbare serverrack

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan een wand, in deze low-profile kast

€ 236,99 exc BTW
€ 286,76 inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW

Accessoires