StarTech.com

2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

Productcode: RK219WALLV

  • Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
  • Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Compatibel met de meeste 19”-rackapparatuur
  • Wordt volledig voorgemonteerd geleverd met schroeven en moeren voor het plaatsen van apparatuur
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16” (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
  • Apparatuur kan verticaal aan de wand worden gemonteerd of horizontaal onder een bureau
€ 66,99 EUR exc BTW
€ 81,06 EUR inc BTW

Overzicht

Het RK219WALLV 2U 19 inch Serverrack voor verticale wandmontage biedt een veelzijdige opslagoplossing waarmee u rackapparatuur (netwerkapparaten, stekkerdozen, patchpanelen) verticaal kunt monteren (plat tegen de wand) om ruimte te besparen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 2U-beugel kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur direct vanaf uw werkplek. De montagebeugel is perfect voor kleine en thuiskantoren, is robuust uitgevoerd in staal naar de EIA-310-normen voor 19”-racks en bespaart ruimte in omgevingen waar geen plaats is voor standaard serverracks. Het is geschikt voor montage aan vrijwel elke wand/plafond (zoals gipsplaat) en de bevestigingsopeningen liggen precies 16 inch (40,6 cm) uit elkaar.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Meer opslagruimte nodig? StarTech.com levert ook een 3U en 4U 19” beugel voor wandmontage.

StarTech.com Voordeel

  • Het product wordt voorgemonteerd geleverd met alle accessoires die nodig zijn om apparatuur in het rack te plaatsen voor een snelle en eenvoudige installatie
  • Lichtgewicht ontwerp voor verticale wandmontage – een voordelige, ruimtebesparende oplossing voor uw IT- en audio/video-apparatuur

Toepassingen

Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand

Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Back Door Key Lock Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelbeheer Nee
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 8 - M5
Rack type Met 2 stijlen
Side Panel(s) Key Lock Nee
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Nee
U-hoogte 2U
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Nee
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Wordt geleverd met 40mm schroeven voor montage op hout, maar voor een ander ondergrond is extra bevestigingsmateriaal vereist.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 504 mm [19.8 in]
Dikte behuizing 2.5 mm [0.1 in]
Gewicht product 748.7 g [26.4 oz]
Hoogte product 105 mm [4.1 in]
Interne breedte 450 mm [17.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 151 mm [5.9 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Serverrack/beugel voor verticaal wandmontage
8 - M5 moeren
8 - M5 schroeven
6 - houtschroeven
1 - Installatiehandleiding

Certificaties

Verwante producten

12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
RK12OD
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW

Accessoires