StarTech.com

4U open frame desktop rack - 2-paals

Vrijstaand netwerkrek | EIA-310 | 30 kg draagvermogen | levenslange garantie

Productcode: RK4OD

  • Lichtgewicht
  • Verbeter de efficiencie in uw kantoor of serverruimte door apparatuur op uw bureau te plaatsen
  • Eenvoudige installatie en probleemloos in elkaar te zetten met meegeleverde montagematerialen
  • Bespaar geld met een rack-montageoplossing die een fractie van de kosten van traditionele racks kost
€ 55,99 EUR exc BTW
€ 67,75 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Eenvoudig monteerbaar
U-markeringen
Type frame Open Frame
U-hoogte 4U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity 30 kg [66.3 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 50 cm [19.7 in]
Gewicht product 1.7 kg [3.8 lb]
Hoogte product 23.5 cm [9.3 in]
Lengte product 29.3 cm [11.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 54.9 cm [21.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.5 kg [5.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Linker basissteun
1 - Rechter basissteun
1 - Linker verticale rail
1 - Rechter verticale rail
1 - Voorzijde basissteun
4 - rubberen voetjes
8 - M5x12 montageschroeven
16 - M5x16 schroeven
16 - M5 kooimoeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Desktop rack serverkast - 2-stijlen Open Frame Rack
RK8OD
8U Desktop rack serverkast - 2-stijlen Open Frame Rack

Installeer uw lichtgewicht, rack monteerbare apparatuur in dit rack met 2 stijlen

€ 62,99 exc BTW
€ 76,22 inc BTW
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
RK12OD
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW

Accessoires