StarTech.com

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

Productcode: RK812WALLO

  • Plat verpakt voor gemakkelijk transport, met eenvoudige montage
  • Eenvoudig sterk design voor voordelige implementatie
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Wordt geleverd met al het benodigde materiaal voor het monteren van de componenten
  • Wandbevestigingen liggen 16” (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
€ 146,99 EUR exc BTW
€ 177,86 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel G-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Eenvoudig monteerbaar
wandmonteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 8U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 80 kg [176.8 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 50.3 cm [19.8 in]
Gewicht product 6.8 kg [15 lb]
Hoogte product 45.1 cm [17.8 in]
Lengte product 30.3 cm [11.9 in]
Maximale montagediepte 30 cm [11.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.4 cm [4.1 in]
Package Length 65 cm [25.6 in]
Package Width 55.4 cm [21.8 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 8.2 kg [18.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 8U-rack
32 - M5 schroeven
32 - M5 kooimoeren
16 - montageschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

€ 587,99 exc BTW
€ 711,47 inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

€ 998,99 exc BTW
€ 1.208,78 inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW

Accessoires