StarTech.com

1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

Productcode: RKPNLTL1U

  • Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
  • Probleemloze installatie door gereedschapsloos design
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • 1U paneel dat aan elk standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen kan worden gemonteerd
€ 20,99 EUR exc BTW
€ 25,40 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Luchtstroomregeling Niet-ventilerend
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 1U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 327 g [11.5 oz]
Hoogte product 3.2 cm [1.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 49 cm [19.3 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 395.3 g [14 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1U gereedschapsloos rack paneel

Certificaties