Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 15 cm
Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden
Productcode: CMHOOK1UL
- 5,7 x 15 cm kabel-D-ring
- 1U steun kan worden gemonteerd aan elke standaard rekpen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Flexibele opening
- Robuust uitgevoerd in staal
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de CMHOOK1UL verticale kabel-D-ring kunt u een 1U metalen kabelhaak aan uw serverrack of -kast toevoegen voor een netjes georganiseerd kabelkanaal. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
De 5,7 x 15 cm grote kabel-D-ring is gemaakt van hoogwaardig staal en biedt een flexibele opening voor het gemakkelijk invoeren van kabelbundels. Als trekontlasting voor de aangesloten kabels kunnen meerdere kabelringen waar u deze nodig hebt aan het rack worden bevestigd, waardoor een veelzijdige kabelbeheeroplossing ontstaat.
Zie onze andere kabel-D-ringen voor andere afmetingen:
1U kabel-D-ring - 5,7 x 10 cm - CMHOOK1U
1U kabel-D-ring - 4,5 x 10 cm - CMHOOK1UN
Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Organiseer kabels netjes in uw rek met een gemakkelijk te installeren kabelring
- Vergroot de levensduur van uw server en netwerkapparatuurinterfaces dankzij de kabeltrekontlasting
Toepassingen
Geschikt voor serverrekken en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2523144 | |
UPC Code | 065030852852 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Industriestandaarden | EIA RS310-D | |
Stand | Verticaal | |
U-hoogte | 1U | |
Fysieke eigenschappen | ||
Externe breedte | 154.7 mm [6.1 in] | |
Externe hoogte | 57 mm [2.2 in] | |
Interne breedte | 146 mm [5.7 in] | |
Interne hoogte | 50.6 mm [2 in] | |
Kleur | Zwart | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 119 g [4.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 5,7 x 15 cm kabelhaak |
Verwante producten
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm
Voeg een naar binnen of buiten wijzende kabelhaak toe als trekontlasting of om het rack of de kast netjes te houden
1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel
Breng netwerk-, server- en KVM-bekabeling op orde met dit verticale paneel voor kabelbeheer
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks
Organiseer kabels zonder dat stof in het rack komt met een kabeldoorvoer borstelpaneel
1U kabelpaneel met klittenbanden voor horizontale servers - kabelorganisator met 4 klittenbanden
Verminder kabelwarboel, door de kabels in uw server rack of -kast netjes op te bergen met deze kabelmanager met 4 lussen
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm
Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden
1U verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 4,5 x 10 cm
Voeg een kabelhaak toe aan uw serverrek of -kast als trekontlasting en om het rek of de kast netjes te houden
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- CMHOOK1UL_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored. Here are the accessories that will be discussed.
- Shelves
- Rack rails and DIN rails
- Casters and leveling feet
- Cable management
- Rack blank panels
- Power Distribution Units (PDUs)
Server rack shelves come in a variety of sizes and styles. We will be covering six different types of server rack shelves.
Server rack shelves have both a U size and depth. The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches. Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.
Fixed shelves have a fixed depth. If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.
Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves. The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.
Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.
Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.
Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack. These shelves generally have lower weight thresholds.
Heavy duty shelves are designed to hold more weight. They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.
Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits.
Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.
DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks. This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space. As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.
Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor. To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.
Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts. More information will be shared on them below.
Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping. They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.
Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct. These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.
A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.
Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use. This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack. Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.
Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack. They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.
Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.
There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.
- To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website. Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
- On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
- The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
- The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.
If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first. This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack. This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.
If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.
Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws. This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.
The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them.
Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel.
To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.
If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.