StarTech.com

Set van 50 - 10-32 kooimoeren en schroeven - rackmontage - zelfborgende moeren

10-32 kooimoeren en schroeven - rackmontage - zwart

Productcode: CABSCREW1032

  • Set van 50 10-32 schroeven en moeren
  • Volledig zwarte stalen constructie
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Sterk en robuust materiaal ondersteunt diverse apparaten
€ 57,99 EUR exc BTW
€ 70,17 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Montageschroeven en kooimoeren
Type schroefdraad 10-32
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.7 mm [0.5 in]
Gewicht product 450 g [15.9 oz]
Hoogte product 12.7 mm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15.9 mm [0.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 450 g [15.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - 10-32 kooimoeren
50 - 10-32 schroeven
1 - Kooimoergereedschap

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW

Accessoires