StarTech.com

100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

Productcode: CABSCREWM62

  • Pakje bevat 100x M6 schroeven en 100x M6 moeren
  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
  • Vierkante kooimoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • Probleemloze installatie dankzij meegeleverd gereedschap specifiek voor kooimoer installatie
€ 101,99 EUR exc BTW
€ 123,41 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 100
Inclusief Montageschroeven en kooimoeren
Type schroefdraad M6
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Gewicht product 1 kg [2.2 lb]
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 28 cm [11 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1 kg [2.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 100 - M6 schroeven
100 - M6 kooimoeren
1 - gereedschap voor kooimoer installatie

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM5
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM52
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 96,99 exc BTW
€ 117,36 inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW

Accessoires