StarTech.com

50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

Productcode: CABSCREWSM6

  • Pakje met 50 stuks M6 schroeven
  • Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest
€ 30,99 EUR exc BTW
€ 37,50 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Bevestigingsschroeven
Type schroefdraad M6
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Gewicht product 286.7 g [10.1 oz]
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 288.7 g [10.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - M6 schroeven

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak
CABSCREWSM62
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
CABSCREWSM6B
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
CABSCRWSM62B
M6 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW

Accessoires