StarTech.com

M5 serverkast rack schroeven en M5 kooimoeren - 20 stuks

Installeer en bevestig uw rack-monteerbare hardware met deze hoogwaardige schroeven en kooimoeren

Productcode: CABSCRWM520

  • Roestbestendige vernikkelde afwerking
  • Inclusief 20 M5 kooimoeren en 20 M5 x 12 mm schroeven
  • Vierkante kooimoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • Probleemloze installatie dankzij meegeleverd gereedschap specifiek voor kooimoeren
€ 26,99 EUR exc BTW
€ 32,66 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal per verpakking 20
Inclusief Montageschroeven en kooimoeren
Type schroefdraad M5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Gewicht product 180.1 g [6.4 oz]
Kleur Zilver
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 185.3 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 20 - M5 schroeven
20 - M5 kooimoeren
1 - gereedschap voor kooimoer installatie

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack
CABCAGENUTS6
50 Stuks M6 Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige plaatmoeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
M6 serverkast rack schroeven en M6 kooimoeren - 20 stuks
CABSCRWM620
M6 serverkast rack schroeven en M6 kooimoeren - 20 stuks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

Accessoires