StarTech.com

M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren

Productcode: CABSCREWM52B

  • Volledig zwarte stalen constructie
  • Vierkante kooimoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
€ 99,99 EUR exc BTW
€ 120,99 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 100
Inclusief Montageschroeven en kooimoeren
Type schroefdraad M5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 882.2 g [31.1 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 26.6 cm [10.5 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 888.8 g [31.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 100 - M5 schroeven
1 - cage nut installation tool
100 - M5 moeren

Certificaties

Verwante producten

M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart
CABSCREWM5B
M5 x 12mm - schroeven en kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 52,99 exc BTW
€ 64,12 inc BTW
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
CABSCREWSM5B
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW

Accessoires