StarTech.com

M5 kooimoeren voor serverkast en rack - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware met deze hoogwaardige kooimoeren

Productcode: CABCAGENUTSB

  • Volledig zwarte stalen constructie
  • Inclusief vijftig M5 kooimoeren
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
€ 25,99 EUR exc BTW
€ 31,45 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Moeren
Type schroefdraad M5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 223.2 g [7.9 oz]
Hoogte product 0.9 cm [0.4 in]
Lengte product 13 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 227.7 g [8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - M5 moeren
1 - cage nut installation tool

Certificaties

Verwante producten

M5 x 12mm schroeven voor server rack en kast - 50 stuks pak - zwart
CABSCREWSB
M5 x 12mm schroeven voor server rack en kast - 50 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

€ 29,99 exc BTW
€ 36,29 inc BTW
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart
CABSCREWSM5B
M5 x 12mm schroeven voor serverkast en rack - 100 stuks pak - zwart

Installeer en bevestig uw rack mountable hardware veilig met deze hoogwaardige schroeven

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW

Accessoires