StarTech.com

1U server rack rails met verstelbare inbouwdiepte

Universeel - EIA/ECA-310 conform - onderteunt tot max. 91 kg

Productcode: UNIRAILS1UB

  • Geschikt voor de meeste 19" server racks met 4 stijlen
  • Monteer apparatuur die ontbreekt of geen rack rails heeft
  • Koel uw apparatuur dankzij een open framedesign, dat de luchtstroom niet belemmert
Bekijk meer
  • SPECS: Universal 19 inch EIA/ECA-310 complaint design | Adjustable depth: 24-36in. | Weight capacity: 200 lbs. (90 kg) | 8 x M6 cage nuts and screws included
  • THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a 2-year warranty and free lifetime 24/5 technical support on these rails and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years
€ 69,99 EUR exc BTW
€ 84,69 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA-310-D
U-hoogte 1U
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.5 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 3480 g [122.8 oz]
Hoogte product 45 mm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 628 mm [24.7 in]
Maximale montagediepte 91.4 cm [36 in]
Minimale montagediepte 61 cm [24 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 640 mm [25.2 in]
Package Width 220 mm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3980 g [140.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Universele rack rails
8 - M6-12 schroeven
8 - M6 kooimoeren
8 - M6 ronde kunststof onderlegringen
1 - Verkorte handleiding

Certificaties