StarTech.com

Ventilerend 1U schap voor server rack - 10" / 25,4 cm diep

Voeg een sterk, 1U ventilerend schap toe aan vrijwel elk rack of serverkast

Productcode: CABSHELFV1U

  • Verbeterde de luchtstroom in uw kast of rack met een ventilerend schap
  • Beveilig uw apparatuur of gereedschap met een sterke stalen constructie
  • Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte door niet-rackmonteerbare IT- of AV-apparatuur in een rack te plaatsen
Bekijk meer
  • Gemakkelijk compatibel met EIA-310 compabiliteit
  • Installeerbaar in een 1U rack ruimte
  • 25 cm schap
  • EIA-310 conform
€ 35,99 EUR exc BTW
€ 43,55 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kabelbeheer Nee
Luchtstroomregeling Ventilerend
Type frame Staal
U-hoogte 1U
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Inclusief 4x C-cup onderlegringen
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 cm [17.3 in]
Gewicht product 1.8 kg [4 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Interne breedte 435 mm [17.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 25 cm [9.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 27.5 cm [10.8 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 2.3 kg [5.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1U vast schap
4 - M6 kooimoeren
4 - M6 schroeven

Certificaties

Verwante producten

1U rack schap voor serverkast - 10
CABSHELF1U10
1U rack schap voor serverkast - 10"/25,4 cm diep

Voeg een sterk, 1U schap toe aan vrijwel elk rack of serverkast

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
Ventilerend 1U schap voor server rack - 16
CABSHELF116V
Ventilerend 1U schap voor server rack - 16" / 40,6 cm diep

Voeg een sterk, 1U schap toe aan vrijwel elk rack of serverkast

€ 50,99 exc BTW
€ 61,70 inc BTW
2U 22inch Diepe Vaste Plank Rackmontage - 22kg
CABSHELF22
2U 22inch Diepe Vaste Plank Rackmontage - 22kg

Voeg een stevige, 22 inch diepe vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack

€ 57,99 exc BTW
€ 70,17 inc BTW
2U Vrijdragende Plank Rack montage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 56kg
CABSHELFHD
2U Vrijdragende Plank Rack montage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 56kg

Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen toe aan vrijwel elk serverrack

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg
ADJSHELFHD
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg

Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

€ 110,99 exc BTW
€ 134,30 inc BTW
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg
ADJSHELFHDV
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg

Voeg een geventileerde plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

€ 140,99 exc BTW
€ 170,60 inc BTW
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart
CABSHELF
Standaard Universele Plank Serverrack Zwart

Voeg een stevige vaste plank toe aan vrijwel elk serverrack

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW
1U 7 inch diep, universeel in rack te monteren vast schap - 15 kg
CABSHELF1U
1U 7 inch diep, universeel in rack te monteren vast schap - 15 kg

Voeg een compacte 1U opberg plank toe aan een standaard 19" serverrack of serverkast

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
2U 16 inch universele ventilerende lade voor montage in serverrack / serverkast - 22kg
CABSHELFV
2U 16 inch universele ventilerende lade voor montage in serverrack / serverkast - 22kg

Voeg een stevige geventileerde plank toe aan vrijwel elk serverrack of serverkast

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW

Accessoires