StarTech.com

2U geventileerde en uitschuifbare Server Rack lade met kabelbeheer & verstelbare montagediepte - 22,7 kg

VVoeg een geventileerd uitschuifbaar rack met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrack of -kast

Productcode: UNISLDSHF192

  • Max. draagvermogen 22,7 kg
  • Instelbare montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
Bekijk meer
  • Inclusief omkeerbare kabelbeheer-arm
  • Geventileerd schap voor een grotere luchtstroom
  • Schuifrails met vergrendelingen om te voorkomen dat het schap te ver naar buiten schuift
  • Stevige, 2 mm koudgewalste stalen constructie
€ 239,99 EUR exc BTW
€ 290,39 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Kabelbeheer Ja
Luchtstroomregeling Ventilerend
Montage-opties Frontmontage (voor- en achterzijde)
U-hoogte 2U
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 8.2 kg [18.2 lb]
Hoogte product 0.000
Kleur Zwart
Lengte product 0.000
Maximale montagediepte 802.2 mm [31.6 in]
Minimale montagediepte 702.2 mm [27.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 75 cm [29.5 in]
Package Width 54.8 cm [21.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 10.1 kg [22.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Schappen
2 - Oorhaak- en schuifconstructie (links/rechts)
2 - Oorhaaksteun (links/rechts)
1 - Kabelbeheer
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 56,7 kg
UNISLDSHF19M
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 56,7 kg

Voeg een geventileerd uitschuifbaar schap met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrek of -kast

€ 263,99 exc BTW
€ 319,43 inc BTW
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 90,7 kg
UNISLDSHF19H
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met kabelbeheerarm & instelbare montagediepte - 90,7 kg

Voeg een geventileerd uitschuifbaar schap met geïntegreerd kabelbeheer toe aan bijna elke serverrek of -kast

€ 342,99 exc BTW
€ 415,02 inc BTW
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg
ADJSHELFHDV
1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg

Voeg een geventileerde plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

€ 140,99 exc BTW
€ 170,60 inc BTW
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg
ADJSHELFHD
1U Verstelbare rack plank - Robuuste vaste rackmount plank voor serverrack / serverkast - 80kg

Voeg een vaste plank met hoog draagvermogen en verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

€ 110,99 exc BTW
€ 134,30 inc BTW
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
ADJSHELF
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte

Voeg een stevige plank met verstelbare diepte toe aan vrijwel elk serverrack

€ 139,99 exc BTW
€ 169,39 inc BTW