StarTech.com

Laptop privacyscherm - universeel - 16:9 aspect ratio - magnetisch - 15"

Notebook privacy filter | blauw licht reductie | mat of glanzend | 2 jaar garantie

Productcode: PRIVSCNLT15

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met handige magnetische strips
  • Ideaal voor drukbezochte openbare plaatsen met een +/-30° privacy-kijkhoek
  • 25% vermindering van blauw licht om uw ogen digitaal te ontlasten
Bekijk meer
  • Geeft schermen een extra duurzame beschermingslaag tegen stof en krassen
  • TAA-conform voor GSA Schedule aankopen
€ 77,99 EUR exc BTW
€ 94,37 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35.5 cm [14 in]
Gewicht product 52 g [1.8 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Transparant
Lengte product 21.3 cm [8.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 3 cm [1.2 in]
Package Length 38.3 cm [15.1 in]
Package Width 25.9 cm [10.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 214 g [7.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Privacyscherm
1 - Reinigingsdoekje
1 - Set van metalen strips
1 - L-map
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Laptop privacyscherm 15
PRIVSCNMAC15
Laptop privacyscherm 15" - 16:10 aspect ratio - voor MacBooks

Laptop privacy filter | blauw licht reductie | magnetisch | 2 jaar garantie

€ 118,99 exc BTW
€ 143,98 inc BTW
Laptop privacyscherm 15
PRIVSCNMAC15
Laptop privacyscherm 15" - 16:10 aspect ratio - voor MacBooks

Laptop privacy filter | blauw licht reductie | magnetisch | 2 jaar garantie

€ 118,99 exc BTW
€ 143,98 inc BTW