StarTech.com
Nieuw

Monitor privacyscherm - universeel - 27"

Monitor privacy filter | 16:9 aspect ratio | mat of glanzend | 2 jaar garantie

Productcode: PRIVSCNMON27

  • Voorzien van een +/-30° privacy-kijkhoek
  • Met behulp van de lipjes aan de zijkant kan het privacyscherm eenvoudig worden verwijderd of tussen mat en glanzend worden geschakeld
  • Kies tussen glanzende of matte afwerkingen om glinstering en vingerafdrukken te verminderen
Bekijk meer
  • Geeft schermen met een breedte-/hoogteverhouding van 16:9 een extra duurzame beschermingslaag tegen stof en krassen
  • TAA-conform voor GSA Schedule aankopen
€ 108,99 EUR exc BTW
€ 131,88 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 59.8 cm [23.5 in]
Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Hoogte product 0.2 cm [0.1 in]
Kleur Transparant
Lengte product 33.6 cm [13.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.6 cm [0.2 in]
Package Length 44 cm [17.3 in]
Package Width 68 cm [26.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 534 g [18.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Privacyscherm
1 - Set hechtstroken
1 - Set schuifmontagelipjes
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Laptop privacyscherm 15
PRIVSCNMAC15
Laptop privacyscherm 15" - 16:10 aspect ratio - voor MacBooks

Laptop privacy filter | blauw licht reductie | magnetisch | 2 jaar garantie

€ 118,99 exc BTW
€ 143,98 inc BTW
Laptop privacyscherm 15
PRIVSCNMAC15
Laptop privacyscherm 15" - 16:10 aspect ratio - voor MacBooks

Laptop privacy filter | blauw licht reductie | magnetisch | 2 jaar garantie

€ 118,99 exc BTW
€ 143,98 inc BTW
Laptop privacyscherm - universeel - 16:9 aspect ratio - magnetisch - 15
PRIVSCNLT15
Laptop privacyscherm - universeel - 16:9 aspect ratio - magnetisch - 15"

Notebook privacy filter | blauw licht reductie | mat of glanzend | 2 jaar garantie

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
Monitor privacy filter - universeel - 24
Nieuw
PRIVSCNMON24
Monitor privacy filter - universeel - 24"

Monitor privacy filter | 16:9 aspect ratio | mat of glanzend | 2 jaar garantie

€ 88,99 exc BTW
€ 107,68 inc BTW
Monitor privacy filter - universeel - 21,5
Nieuw
PRIVSCNMON21
Monitor privacy filter - universeel - 21,5"

Monitor privacy filter | 16:9 aspect ratio | mat of glanzend | 2 jaar garantie

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW