StarTech.com

Monitorstandaard - dubbele monitor arm - crossbar - draaibaar - staal

Monitor arm | bureau/grommet | dubbelgelede | verstelbaar | voor monitoren tot 32"

Productcode: ARMDUAL2

  • Bespaar ruimte door twee schermen tot 32", met een max. gewicht van 8 kg per scherm, te monteren.
  • Personaliseer uw opstelling met de scharnierarmen met dubbele verbinding, plus hoogteverstelling langs de 44,3 cm lange stang
  • Geniet van de ideale kijkhoek met een bewegingsbereik: +45°/-45° kantelen, +90°/-90° draaien en 360° rotatie
Bekijk meer
  • Eenvoudig te installeren (met een bureau C-klem of via doorvoergat) met een afneembare VESA-plaat
  • Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 74,4 cm/29,3")
€ 159,99 EUR exc BTW
€ 193,59 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 75 mm
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale schermgrootte 32in
Maximum Arm Span 399 mm [15.7 in]
Pannen +90° / - 90°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +/- 90° rondom de steunstang
+/- 180° bij de schouder
+/- 90° bij het kniestuk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 965 mm [38 in]
Construction Material Staal
Gewicht product 4250 g [150 oz]
Hoogte product 548 mm [21.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 135 mm [5.3 in]
Package Length 450 mm [17.7 in]
Package Width 250 mm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4250 g [150 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - VESA montagemiddelen
1 - Draaiarm
1 - Bureauklem
1 - stang
1 - dop voor stang
2 - Kabelbeheerklemmen
1 - doorvoergat grondplaat
2 - Microverstelknoppen
2 - Schroeven voor microverstelknoppen
5 - Anti-slip pads
3 - Stangmontageschroeven
1 - doorvoergat plaat
1 - 3 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
8 - M4 x 12 mm schroeven
8 - M4 x 16 mm schroeven
8 - M5 x 12 mm schroeven
8 - M5 x 16 mm schroeven
8 - onderlegringen
16 - afstandsringen
4 - Draaiarm kabelklemmen
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitorstandaard - dubbele monitor arm - draaibaar - aluminium
ARMDUAL3
Monitorstandaard - dubbele monitor arm - draaibaar - aluminium

Monitorstandaard | C-klem | dubbele draaiarmen | verstelbaar | voor monitoren tot wel 32"

€ 327,99 exc BTW
€ 396,87 inc BTW
Dual monitor arm - bureaumonteerbaar - scharnierend - premium
ARMDUALPS
Dual monitor arm - bureaumonteerbaar - scharnierend - premium

Monitorhouder | tafel of doorvoergat bevestiging | geen gereedschap nodig | voor schermen tot 27"

€ 337,99 exc BTW
€ 408,97 inc BTW
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Monitor arm | In hoogte verstelbaar | Horizontale of verticale configuratie | Gereedschapsloze installatie

€ 295,99 exc BTW
€ 358,15 inc BTW
Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMDUAL
Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar

Monitorbeugel | bureau/doorvoorgat bevestiging | hoogte verstelbaar | voor 12” tot 24” monitoren

€ 199,99 exc BTW
€ 241,99 inc BTW
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMSLIMDUO
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30" te monteren, met volledige beweegbaarheid

€ 227,99 exc BTW
€ 275,87 inc BTW
Dual monitor arm - bureau monteerbaar - horizontale stang - doorvoergat of klem
ARMBARDUOG
Dual monitor arm - bureau monteerbaar - horizontale stang - doorvoergat of klem

Monitor beugel 2 schermen | compacte basis | hoogte verstelbaar | tot 27” schermen

€ 143,99 exc BTW
€ 174,23 inc BTW
Dual-Monitor standaard - verticaal
ARMBARDUOV
Dual-Monitor standaard - verticaal

Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door twee beeldschermen, gestapeld, aan deze bureau standaard te bevestigen

€ 138,99 exc BTW
€ 168,18 inc BTW
Dual monitorarm - standaard - verticaal
ARMDUALV
Dual monitorarm - standaard - verticaal

Monitorbeugel | bureau/doorvoorgat montage | hoogteverstelbaar | voor schermen tot 27”

€ 120,99 exc BTW
€ 146,40 inc BTW
Dual monitor arm - verticaal - aluminium
ARMDUOVS
Dual monitor arm - verticaal - aluminium

Dual monitor standaard | hoogte verstelbaar | voor schermen tot 27"

€ 180,99 exc BTW
€ 219,00 inc BTW
Dual-monitor houder - horizontaal - zilver
ARMDUOSS
Dual-monitor houder - horizontaal - zilver

Dubbele monitor standaard | Low-profile voet | staal & aluminium | voor schermen tot 24"

€ 143,99 exc BTW
€ 174,23 inc BTW
Dual monitor arm - scharnierend - staal & aluminium
ARMDUALSS
Dual monitor arm - scharnierend - staal & aluminium

Monitor standaard | hoogte verstelbaar | schermen tot 32”

€ 237,99 exc BTW
€ 287,97 inc BTW
Dual monitor arm - scharnierende muurbeugel voor twee VESA 15
ARMDUALWALL
Dual monitor arm - scharnierende muurbeugel voor twee VESA 15"-24" schermen

Bespaar ruimte door twee schermen aan de wand te monteren

€ 147,99 exc BTW
€ 179,07 inc BTW