StarTech.com

Monitor arm - wandmonteerbaar - 26 cm lange scharnierende arm - Premium

Monitor muurbeugel | aluminium| wandbevestigbaar | voor monitors tot 30"

Productcode: ARMWALLDS2

  • Monteer één scherm tot 30" aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
  • Draaiarm draait 26 cm naar buiten en heeft twee scharnierpunten voor een flexibele kijkhoek
  • Eenvoudige, gereedschapsloze installatie met snelle schuif- en klikaansluitingen
Bekijk meer
  • Verander uw kijkhoek met +180°/-180° pannen, +90°/-15° kantelen en roteren
  • Sterk en stabiel aluminiumdesign ondersteunt VESA schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 14 kg
€ 165,99 EUR exc BTW
€ 200,85 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 10 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 14 kg [30.9 lb]
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Hoogte verstelling Nee
Kantelen +90° / -15°
Maximale armverlenging 260 mm [10.2 in]
Maximale schermgrootte 34"
Minimale schermgrootte 13"
Pannen +180° / -180°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +180°/-180° bij de wand
360° bij het kniestuk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 240 mm [9.4 in]
Gewicht product 2458 g [86.8 oz]
Hoogte product 115 mm [4.5 in]
Kleur Zilver
Lengte product 395 mm [15.6 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 100 mm [3.9 in]
Package Length 340 mm [13.4 in]
Package Width 188 mm [7.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3400 g [120 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - wand steun
1 - draaiarm
1 - monitor arm
1 - M3 inbussleutel
4 - duimschroeven
2 - muurpluggen
2 - bevestigingsschroeven
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor arm - wandmonteerbaar - 52 cm lange scharnierende arm - premium
ARMWALLDSLP
Monitor arm - wandmonteerbaar - 52 cm lange scharnierende arm - premium

Muurbeugel voor monitors tot 30" | aluminium| gereedschapsloze montage

€ 226,99 exc BTW
€ 274,66 inc BTW