StarTech.com

TV muur beugel - kantelbaar

TV steun voor muur | Flat-screen | staal | voor 60" tot 100" scherm | VESA

Productcode: FPWTLTB1

  • Sterke tv-muurbeugel geschikt voor de meeste 60" - 100" tv's tot 75 kg
  • Soepel +5° / -10° kantelen voor de ideale kijkhoek
  • Past voor curved tv's met compatibele VESA-montage
Bekijk meer
  • Dankzij het ruimtebesparend compacte design kan de beugel op slechts 85 mm van de wand worden bevestigd
  • Veersloten voor snel bevestigen en verwijderen
€ 111,99 EUR exc BTW
€ 135,51 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 75 kg [165.8 lb]
Fits Curved Display Ja
Kantelen + 5° / - 10°
Maximale schermgrootte 100"
Minimale schermgrootte 60"
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 62.5 cm [24.6 in]
Gewicht product 4.5 kg [9.9 lb]
Hoogte product 5 cm [2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95.4 cm [37.6 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 98 cm [38.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.8 kg [10.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Wandbeugel
2 - verticale steunen
2 - Kantel-instelling knoppen
1 - Luchtbelwaterpas
4 - M5 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 50 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
6 - wandschroeven
6 - betonankers
6 - Ronde onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties