StarTech.com
Nieuw

TV beugel - wandmontage - scharnierarm - volledige beweging

Heavy duty tv beugel - muurbevestiging - tot 100" displays - staal

Productcode: FPWARTS2

  • Monteer een groot, voor VESA-montage geschikt scherm tot 100" met een maximumgewicht van 75 kg (geschikt voor gebogen tv's, met compatible VESA-montage)
  • Volledig bewegingsbereik met lange draaiarm die tot 805 mm van de wand kan worden uitgeklapt en tot 75 mm weer kan worden ingeklapt
  • Door de laterale verschuiving na installatie kan de beugel op de wand worden gecentreerd, zelfs buiten de wandsteunbalken, of u kunt ook uw tv in een hoek plaatsen
Bekijk meer
  • Kantelt +2° / -15° voor eenvoudige hoekverstelling en draait +90° / -90°
  • Het scherm kan na installatie tot 3° rechtsom or linksom worden aangepast
€ 318,99 EUR exc BTW
€ 385,98 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Minimum Profile from Wall 70 mm [2.8 in]
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x100 mm
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 50 kg [110.5 lb]
Fits Curved Display Ja
Kantelen +2° / -15°
Maximale armverlenging 650 mm [25.6 in]
Maximale schermgrootte 80"
Minimale schermgrootte 37"
Minimum Arm Extension 70 mm [2.8 in]
Pannen +90° / - 90°
Schermstandaanpassing +3° / -3°
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 800.000
Gewicht product 16800.000
Hoogte product 487.000
Lengte product 67 cm [26.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 92.5 cm [36.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 18.9 kg [41.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Tv-muurbeugel
1 - Beugel voor wandmontage
2 - Tv-beugels
2 - decoratieve afdekkingen
2 - Montageplaten
7 - M6 x 15 schroeven
7 - Ronde onderlegringen, klein
1 - steeksleutel
1 - Inbussleutel
4 - M5 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 14 mm schroeven
4 - M6 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 30 mm schroeven
4 - M8 x 50 mm schroeven
4 - rechthoekige onderlegringen
8 - Kleine afstandsringen
8 - Grote afstandsringen
6 - bevestigingsschroeven
6 - wandankers
6 - Ronde onderlegringen, groot
1 - handleiding

Certificaties