StarTech.com

Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Bespaar ruimte en werk comfortabel door twee schermen te monteren met volledig bewegelijke positionering

Productcode: ARMDUAL30

  • Maak een configuratie met twee schermen, naast elkaar (voor schermen tot 30") of boven elkaar (voor schermen tot 24")
  • Eenvoudige, gereedschapsloze installatie
  • Verwisselbare armen maken flexibele installatie mogelijk in diverse werkruimtes
Bekijk meer
  • Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
  • Volledig beweegbare armen met scharnieren en met veerondersteunde hoogteverstelling
  • Max. gewicht per arm: 9 kg
  • 360° rotatie voor eenvoudig overschakelen van liggende naar staande schermpositie
  • Geïntegreerde kabelgoot
  • De bureauklem is geschikt voor bureaus tot 75 mm dik, het doorvoergatklem is geschikt voor een maximale dikte van 95 mm
€ 326,99 EUR exc BTW
€ 395,66 EUR inc BTW

Overzicht

Met de ARMDUAL30 dubbele monitor arm kunt u uw werkomgeving zoals nog nooit tevoren aanpassen. Verhoog uw comfort en productiviteit met twee schermen, naast elkaar of gestapeld. Dankzij de volledig beweegbare armen met scharnieren en met veren ondersteunde hoogteverstelling kunt u uw scherm in elke stand en kijkhoek zetten, en gemakkelijk van liggend naar staand formaat overschakelen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Installeer twee schermen, naast elkaar of gestapeld

Maak een meer ergonomische werkomgeving die precies aan uw behoeften voldoet, terwijl u waardevolle ruimte op uw bureau of tafel vrijmaakt. De verwisselbare en met een snelkoppeling te monteren armen bieden u de mogelijkheid om uw werkstation van twee schermen te voorzien.

Maak een meer comfortabele en productieve werkomgeving met twee naast elkaar staande schermen.

Als de schermen naast elkaar worden geplaatst, ondersteunt de dubbele monitor arm twee schermen van 12" tot 30". Het is ideaal voor talrijke toepassingen op kantoor of thuis inclusief grafisch ontwerp, gaming, bewerken van foto's en nog veel meer.

De verwisselbare armen met snelkoppeling bieden u de flexibiliteit om uw twee schermen te stapelen.

Als de schermen worden gestapeld, ondersteunt de dubbele monitor arm twee schermen, van 12" tot 24". Bij een verticale opstelling kunnen documenten in vele applicaties gemakkelijk worden vergeleken, zoals financiële analyses, webdesign, spreadsheets etc. NB:  Om twee gestapelde 24" schermen te ondersteunen, mag de hoogte van elk scherm (inclusief de rand rondom het scherm) niet groter zijn dan 14" (35 cm).

Volledig beweegbare armen met scharnieren en met veren ondersteunde hoogteverstelling

De aan het bureau te monteren monitor armen bieden volledige beweging over diverse assen, waardoor u het scherm kunt kantelen, pannen en roteren en zo uw kijkhoek kunt aanpassen telkens als uw behoeften veranderen. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te hoeven scrollen, ondersteunen de armen ook de overschakeling van liggend naar staand formaat op beide schermen.

U kunt uw schermen moeiteloos hoger of lager zetten, met de veerondersteunde hoogteverstelling. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen, met behulp van de meegeleverde inbussleutels.

Duurzame constructie en eenvoudige, gereedschapsloze montage

Door zijn zware constructie kan de ARMDUAL30 veilig twee schermen ondersteunen met een standaard VESA monitor arm. Het maximale gewicht van de dual monitor arm is 10 kg per arm.

Voor de meeste applicaties is geen montagegereedschap noodzakelijk. Dankzij het klik-en-loslaat-design is de dual monitor arm eenvoudig te monteren en aan te passen. Voor een flexibele installatie kan de monitor arm met de meegeleverde montagemiddelen aan de zijkant van uw bureau of tafel worden vastgeklemd (met behulp van de meegeleverde bureauklem) of via een doorvoergat daaraan worden gemonteerd. (Denk eraan dat u, als u de ARMDUAL30 via een doorvoergat wilt monteren, eerst de vooraf geïnstalleerde bureauklem moet verwijderen met een kruiskopschroevendraaier en de meegeleverde M3 inbussleutel.) De monitor arm heeft ook geïntegreerde kabelgoten waarin kabels netjes kunnen worden opgeborgen.

De ARMDUAL30 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer twee schermen aan uw bureau en verhoog zo uw productiviteit

Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke omgevingen en in uw thuiskantoor

Maak een effectieve display met dubbele monitor armen voor klantenservice, financiële analyses, webdesign, gaming, bewerken van foto's en nog vele andere toepassingen

Bevestig uw scherm via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die u nodig hebt

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 100 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 50 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
Draagvermogen 9 kg [19.9 lb]
Hoogte verstelling Ja
Maximale armverlenging 590 mm [23.2 in]
Maximale schermgrootte 30in
Maximumhoogte 735 mm [28.9 in]
Minimum Height 200 mm [7.9 in]
Montage - doorvoergat 10-60 mm
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360° rondom de steunstang
180° bij de schouder
360° bij de elleboog
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 6.3 kg [14 lb]
Kleur Silver & Black
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 7.9 kg [17.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-in-1 bureau- of doorvoergatmontage
2 - M6 inbussleutel
2 - M3 inbussleutel
1 - beschermkussentje
2 - veerarmen
2 - draaiarmen
2 - VESA monitor bevestiging
8 - duimschroeven
2 - kabelmanagers met snelkoppeling
1 - dubbele bevestiging
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMDUAL
Dual monitor arm - scharnierend - bureau monteerbaar

Bevestig twee schermen op uw bureauoppervlak of via een doorvoergat, met verstelbare hoogte en kabelbeheer

€ 199,99 exc BTW
€ 241,99 inc BTW
Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS
Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

€ 350,99 exc BTW
€ 424,70 inc BTW
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMSLIMDUO
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30 inch te monteren, met volledige beweegbaarheid

€ 227,99 exc BTW
€ 275,87 inc BTW
Dual monitor standaard
ARMBARDUO
Dual monitor standaard

Bespaar ruimte door twee LCD- of LED-schermen, tot 24 inch, te monteren, op één low-profile standaard

€ 138,99 exc BTW
€ 168,18 inc BTW

Accessoires