StarTech.com

Divisor Splitter HDMI de 8 Puertos - 4K 60Hz con Audio 7.1

Distribuya fácilmente una señal HDMI 4K60 en hasta ocho monitores, gracias a este multiplicador HDMI 2.0

ID del Producto: ST128HD20

  • Tecnología HDMI 2.0 compatible con 4K 60Hz y HDR
  • Audio con sonido envolvente 7.1
  • Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4 incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps
Ver otros
  • Retrocompatible con pantallas 4K 30Hz y 1080p
  • Instalación profesional y ordenada, mediante hardware de montaje incluido
$661.949,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 9
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 2.0
HDCP 2.2
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 (4K) @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 8 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El multiplicador de vídeo no es compatible con la tarjeta gráfica AMD Radeon RX460
Conecte la pantalla HDMI con la resolución más baja y actualice la frecuencia de barrido a la salida #1 Si la pantalla HDCP 1.4 está conectada al puerto #1 todo el sistema cambiará predeterminadamente a HDCP 1.4.
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED de entrada
8 - Indicadores LED de salida
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 15 W
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 85 % (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10℃ to 70℃
Temperatura Operativa 0 ℃ to +45℃
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 4.3 in [11 cm]
Longitud del Producto 10.2 in [25.8 cm]
Peso del Producto 26.9 oz [762 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [70 mm]
Ancho de la Caja 10.2 in [26 cm]
Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor HDMI
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Set de Soportes de Montaje

Certificaciones