Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
1 a 10 de 43 resultados
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM6B
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$154.318,72
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$161.178,85
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

$318.961,94
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a un monitor o proyector VGA

$150.888,65
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C
CDP2HDVGA
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C™| de Aluminio | con Cable Incorporado de 15,24cm

$195.479,52
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$116.587,98
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$168.038,99
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su portátil equipado con USB Type-C a un monitor o un proyector Ultra HD 60Hz

$137.168,38
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$113.157,91
Adaptador de Video Multipuertos USB C - 4 en 1 - con Entrega de Alimentación PD de 95W - Conversor - Gris Espacial
CDPVDHMDPDP
Adaptador de Video Multipuertos USB C - 4 en 1 - con Entrega de Alimentación PD de 95W - Conversor - Gris Espacial

Adaptador para Viajes USB-C™ a VGA DVI HDMI® o mDP | Aluminio | 4K 60Hz | con Cable de Envolver Alrededor del adaptador

$377.273,09