Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
21 a 30 de 43 resultados
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HDUCPW
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su portátil, transmita contenido de salida de Video HDMI y cargue el portátil

$168.038,99
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$113.157,91
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos monitores a un solo puerto USB Type-C

$336.112,28
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$157.748,79
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a un monitor VGA y evite que su portátil entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$164.608,92
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM3MB
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$168.038,99
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$181.759,26
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a un monitor HDMI y evite que su portátil entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$157.748,79
Cable Adaptador de 3m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD3MBNL
Cable Adaptador de 3m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Cree una estación de trabajo sin desorden, gracias a la conexión de su puerto USB-C™ directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$171.469,05
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa
CDPVDHDMDPRG
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

$318.961,94