StarTech.com

Adaptador de Cable USB A Macho a USB A Macho

ID del Producto: GCUSBAAMM

$21.407,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Características Físicas
Color Blanco
Peso del Producto 0.5 oz [13 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.9 in [15 cm]
Ancho de la Caja 0.8 in [20 mm]
Longitud de la Caja 3.3 in [83 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cambiador de género USB

Certificaciones