StarTech.com

Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su computador a través de un puerto USB

ID del Producto: USB2TYPEH2M

  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
$24.470,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño H, OD: 3,40, ID: 1,30) Macho
Requisitos de Energía
Polaridad Central Positivo
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15.5 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.7 oz [48 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación USB a conector de barril tipo H, 2m, 5V de CC

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo N 5,5mm 5V DC
USB2TYPEN1M
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo N 5,5mm 5V DC

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su computador a través de un puerto USB

$27.532,00
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo M 5,5mm 5V DC
USB2TYPEM2M
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo M 5,5mm 5V DC

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su computador a través de un puerto USB

$30.595,00