StarTech.com

Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Docking Station Portátil | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4K | GbE | con Cable Ocultable

ID del Producto: DKT30CHVCM

  • Conecte su computador portátil a un monitor HDMI o VGA externo, mediante este adaptador multipuerto USB-C
  • Agregue un dispositivo USB 3.0 Type-A, como un mouse o una unidad de memoria Flash
  • Práctico cable oculto incluido, para facilitar y mejorar la gestión y portabilidad de los cables
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Alimentación por bus que facilita la portabilidad
$336.112,28 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Eton Technology - EJ899T
Parade Technologies - PS176
ITE -IT6516
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz (HDMI)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 a 10.14
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 in [85 mm]
Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto 2.9 oz [82 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.3 cm]
Longitud de la Caja 6.1 in [15.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuertos
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 a 10.14
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C
DKT30CHVCM
Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Docking Station Portátil | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4K | GbE | con Cable Ocultable

$336.112,28
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$363.552,82
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole Video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$325.822,08
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$222.920,06