Home Display-Montage Monitorhalter

Monitorhalter

Unsere Gelenkarme und Desktopmonitorständer ermöglichen Ihnen, Ihre Monitore auf einfache Weise für einen bequemeren, produktiveren Arbeitsplatz aufzustellen.

21 bis 30 von 36 Ergebnissen
Thin Client Halterung - VESA
ACCSMNT
Thin Client Halterung - VESA

Sparen Sie Platz und montieren Sie Ihre Dockingstation, Ihren Thin Client oder Ihren USB-Hub an eine VESA-Halterung hinter Ihrem Monitor oder unter Ihrem Schreibtisch

38,99 € ohne USt
46,40 € mit USt
Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
ARMBARTRIO2
Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz durch die Befestigung von drei Monitoren an diesem Schreibtisch-Ständer

308,99 € ohne USt
367,70 € mit USt
Schreibtisch Monitorhalter - Heavy Duty Stahl
ARMPIVOTV2
Schreibtisch Monitorhalter - Heavy Duty Stahl

Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz und schaffen Sie Platz durch Befestigung und einfache Justierung Ihres Monitors oberhalb Ihres Schreibtisches

77,99 € ohne USt
92,81 € mit USt
Schreibtisch Vierfach-Monitorhalterung - Drehbar - Stahl
ARMQUAD
Schreibtisch Vierfach-Monitorhalterung - Drehbar - Stahl

Montieren Sie vier Monitore an Ihrem Schreibtisch, um die Produktivität zu maximieren und Platz zu sparen

308,99 € ohne USt
367,70 € mit USt
Dreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24
ARMTRIO
Dreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24" - Werkzeuglose Höhenverstellung

Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch durch die Montage von drei Bildschirmen an Gelenkarmen, um so einen Surround-Effekt zu erzielen

308,99 € ohne USt
367,70 € mit USt
Monitorarm für Wandmontage - Ein Gelenk
ARMWALLS
Monitorarm für Wandmontage - Ein Gelenk

Sparen Sie Platz durch Befestigung Ihres Monitors an der Wand und schaffen Sie mit der anpassbaren Gelenkhalterung mehr Komfort am Arbeitsplatz

36,99 € ohne USt
44,02 € mit USt
2m Kabelschlauch
WKSTNCM
2m Kabelschlauch

Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge

19,99 € ohne USt
23,79 € mit USt
Monitor-Wandhalterung - Aluminium
ARMWALL
Monitor-Wandhalterung - Aluminium

Schaffen Sie Platz durch Befestigung und einfache Justierung Ihres Monitors mit dieser drehbaren Wandhalterung

30,99 € ohne USt
36,88 € mit USt
Monitorarm für Wandmontage - Zwei Gelenke
ARMWALLDS
Monitorarm für Wandmontage - Zwei Gelenke

Sparen Sie Platz durch Befestigung Ihres Monitors an der Wand und maximieren Sie das Betrachtungserlebnis mit dem schwenkbaren Verlängerungsarm

44,99 € ohne USt
53,54 € mit USt
Kabelmanager / Kabelschlange
CMVBMOD
Kabelmanager / Kabelschlange

Einrichten und Zusammenlegen von sichtbaren Kabeln, die vom Fußboden zu Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Tischplatte verlaufen

34,99 € ohne USt
41,64 € mit USt