Computerstromkabel - Extern

Unsere hochwertigen Computer-Stromkabel ermöglichen Ihnen Ihren Computer, Monitor oder Laserdrucker in einem Abstand, der Ihren Bedürfnissen entspricht zu betreiben.
5 Ergebnisse
1m Kaltgeräte Verlängerung IEC320 C13 auf IEC320 C14 - Computer / PC Stromkabel
PXT1001M
1m Kaltgeräte Verlängerung IEC320 C13 auf IEC320 C14 - Computer / PC Stromkabel

Verlängern Sie Ihre Stromkabelverbindungen um bis zu 1 m

4,99 € ohne USt
5,94 € mit USt
60cm Kaltgeräteverlängerung C14 / C13 - Computer / PC Stromkabel
PXT1002
60cm Kaltgeräteverlängerung C14 / C13 - Computer / PC Stromkabel

Verlängern Sie den Netzanschluss Ihres Computers um 61cm

5,99 € ohne USt
7,13 € mit USt
90cm Kaltgeräteverlängerung C13 / C20 - Computer / PC Stromkabel
PXTC13C20143
90cm Kaltgeräteverlängerung C13 / C20 - Computer / PC Stromkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

13,99 € ohne USt
16,65 € mit USt
1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel
PXTC13C20146
1,8m Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

17,99 € ohne USt
21,41 € mit USt
91cm Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel
PXTC14C19143
91cm Computer Kaltgerätekabel / Netzkabel

Verbinden Sie einen Server mit hohem Strombedarf mit einem Stromverteiler

14,99 € ohne USt
17,84 € mit USt