StarTech.com

USB auf PS/2 Tastatur und Maus Konverter / Adapter

Fügen Sie einen externen PS/2 Tastatur- und Mausanschluss über einen internen USB-Header hinzu

Produkt-ID: USBPS2PLATE

  • Design mit Universal-Steckverbindern, sodass Benutzer jeden der beiden PS/2-Anschlüsse für Tastatur oder Maus verwenden können
  • Erfordert keine externe Stromversorgung
  • Einfache Installation und Einrichtung
Sehen Sie mehr
  • Plug and Play-kompatibel
  • Verwenden Sie Ihre PS/2-Geräte ohne PS/2-Schnittstellen an neueren Desktop-PCs oder -Servern
13,99 € EUR ohne USt
16,65 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen USB 1.1
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Any Windows operating system with a USB interface
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Zur Unterstützung von USB beim Systemstart muss der USB-Steckverbinder an einen Typ-A-Anschluss oder eine Stiftleiste auf der Hauptplatine angeschlossen werden
System- und Kabelanforderungen 1 freier USB-Port
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Physische Eigenschaften
Produktlänge 435 mm [17.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-zu-PS2-Adapterplatte
1 - Internes 4-Pin-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör