StarTech.com

2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m

Verlängern Sie zwei USB 2.0-Anschlüsse mit Stromversorgung über ein Cat5- oder Cat6-Kabel um bis zu 100 m.

Produkt-ID: USB2002EXT2

  • Zwei USB 2.0-Ports am Remote-Gerät über ein einziges Cat 5/Cat 6-Kabel
  • Maximale Erweiterungsentfernung von bis zu 100 m über Cat 5-Kabel
  • Mit Slotblechen für die Oberflächenmontage für beide Geräte
Sehen Sie mehr
  • Entspricht Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s
  • 500 mA Strom pro Port
  • Keine externe Stromversorgung am Remote-Ende erforderlich, da Stromversorgung über Cat 5/Cat 6
  • Schutz vor elektrostatischer 4kV Kontakt- und 8kV Luftentladung (ESD-Schutz)
  • Keine Treiber oder Software erforderlich.
  • Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
553,99 € EUR ohne USt
659,25 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP
Ports 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB B (4-polig) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB-Port
Strom
Ausgangsspannung 24 DC
Ausgangsstrom 1.0 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 600 g [21.2 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.2 kg [2.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät des USB 2.0-Extenders
1 - Remote-Gerät des USB 2.0-Extenders
1 - USB-Kabel
1 - Montageset
1 - Universal-Stromadapter (NA, JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m
USB2004EXT2
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m

Verlängern Sie vier USB 2.0-Anschlüsse bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel.

532,99 € ohne USt
634,26 € mit USt
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m
USB2G4LEXT2
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von USB 2.0-Geräten um bis zu 100 m über ein Gigabit Ethernet-LAN oder spezielle Cat5e/6-Kabel

742,99 € ohne USt
884,16 € mit USt
1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m
USB2001EXT2
1 Port USB 2.0 über Cat5 / Cat6 Ethernet Extender bis zu 100m

Verlängern Sie eine USB 2.0-Anschluss bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel

444,99 € ohne USt
529,54 € mit USt
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung
USB110EXT2
1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

125,99 € ohne USt
149,93 € mit USt

Zubehör