StarTech.com

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Versorgen Sie einen Außenbereich mit 5-GHz-WLAN-Abdeckung mit einem robusten Zugriffspunkt für den Industrieeinsatz - PoE-betrieben

Produkt-ID: R300WN22MO5E

  • Konform mit IEEE 802.11a/n (Wireless-N) mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s bei 5 GHz
  • Metallgehäuse für Pfosten- und Wandmontage zertifiziert nach IP67
  • PoE-betriebener Zugriffspunkt mit mitgeliefertem PoE-Injektor und PoE-Passthrough
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Betriebsmodi AP, WDS und WISP
  • Interne 10-dBi-2T2R-Antenne mit 800 mW Leistung
  • Unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Sicherheit mit TKIP/AES-Verschlüsselung
  • Integrierte MAC-Adressensteuerung und QoS-Unterstützung
  • Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)
  • ESD-Schutz (Electrostatic Discharge - Elektrostatische Entladung) für +/-15 KV Luft und +/-8 KV Kontakt
248,99 € EUR ohne USt
296,30 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Atheros - AR9342
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11a/n
IP67 konform
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Bandbreite 20/40 MHz
Frequenzbereich 5.500 ~ 5.805 GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 300 Mbit/s
Max. Entfernung 3.7 km (2.3 mi)
Modulation OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM
Sicherheitsmerkmale TKIP/AES
WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Unterstützte Protokolle CSMA/CA
Steckverbinder
Interne Ports 2 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer Innennetzanschluss
Cat 5-Netzwerkkabel (oder besser) vom PoE-Injektor zum Wireless-AP und PoE-Injektor zum LAN-Switch/Router (nicht mehr als insgesamt 100 m)
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - Kabellose Signalstärke
1 - Strom
2 - LAN-Link/Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 48 DC
Ausgangsstrom 0.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 13.5
Umwelt
Betriebstemperatur -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Feuchtigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 700 g [24.7 oz]
Produkthöhe 5.8 cm [2.3 in]
Produktlänge 16.1 cm [6.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.2 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [2.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Drahtloser Außenzugriffspunkt
1 - PoE-Injektor
1 - Montageset für Stütze
1 - Netzadapter
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22ODE
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Versorgen Sie einen Außenbereich mit 2,4-GHz-WLAN-Abdeckung mit einem robusten Zugriffspunkt für den Industrieeinsatz - PoE-betrieben

248,99 € ohne USt
296,30 € mit USt
Outdoor 150 Mbit/s 1T1R Wireless-N Access Point PoE-Powered -  2,4Ghz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Outdoor 150 Mbit/s 1T1R Wireless-N Access Point PoE-Powered - 2,4Ghz 802.11b/g/n

Schaffen Sie ein Wireless-N-Netzwerk mit großer Reichweite und hoher Leistung von einem kabelgebundenen Anschluss - PoE-betrieben

89,99 € ohne USt
107,09 € mit USt
Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22OP5E
Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Schaffen oder erweitern Sie die Reichweite eines Wireless-N-WiFi-Netzwerks (300 Mbit/s) auf einen Außenstandort

109,99 € ohne USt
130,89 € mit USt

Zubehör