StarTech.com

Serieller DB9 RS232-Extender über Cat5 - Bis zu 1000 Meter

Verlängern Sie einen seriellen RS232-Anschluss um bis zu 1000 Meter über ein Cat5 Kabel

Produkt-ID: RS232EXTC1EU

  • Erweitern Sie die RS232-Reichweite auf bis zu 1000 m
  • Datenübertragungsrate bis zu 230 Kbit/s
  • Mit allen RS232-Kommunikationsanwendungen kompatibel
Sehen Sie mehr
  • Verwenden Sie bestehende Cat5, 5e, 6 oder noch bessere Ethernet-Infrastrukturen für den Anschluss von entfernt installierten seriellen Geräten
  • Unterstützt Voll-Duplex Datenkommunikation
  • Kompaktes Design
  • Dank Plug and Play-Installation sind keine weiteren Software/Treiber erforderlich
149,99 € EUR ohne USt
178,49 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabel Cat5 UTP
Ports 1
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 115,2 Kbit/s
Max. Entfernung 1 km (0.6 mi)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Cat5 RJ45-Kabel erforderlich
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 55mA
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 9
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0% bis 95%
Lagertemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13.8 cm [5.4 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokaler RS232-Extender
1 - Remote RS232-Extender
1 - 20 cm Null-Modemkabel (DB-9 Stecker/Stecker)
2 - Netzadapter
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör