Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen
Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 2U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.
Produkt-ID: UNIRAILS2U
- Einfache Rack-Montage von Geräten, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind
- Anders als bei herkömmlichen Rack-Fächern können Sie Geräte montieren, ohne zusätzlichen Rack-Platz von 1U zu opfern
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben dank einer offenen Bauweise, die nicht die Luftzirkulation beeinträchtigt
- Universelle Unterstützung für EIA-310-19-Zoll-Server-Racks
- Maximale Strapazierfähigkeit dank einer Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Entfernbares rückseitiges Kabelmanagement-Panel
- Höchstlast 45 kg
- Einstellbare Tiefe von 420 mm bis 1054 mm
- Mehrere Befestigungsbohrungen zum Sichern der Geräte
Dank dieser 2U-Server-Rack-Schienen können Sie Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, z. B. Desktop-Server, Netzwerkgeräte oder KVM-Switches, in Ihr 19-Zoll-Server-Rack montieren, ohne wie in einem herkömmlichen Fach 1U zusätzlichen Rack-Platz zu opfern. Die Rack-Schienen sind auch eine hervorragende Lösung für die Montage von Geräten mit beschädigten Schienen oder nicht mehr erhältlichen OEM-Geräten, z. B. Dell™-, IBM®-, HP®- oder Apple-Servers, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind.
Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Wandeln Sie Ihre Geräte, die nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in 2U Rack-Montage-Hardware
Diese Rack-Schienen verleihen Ihren Geräten, die nicht für Rack-Montage bestimmt sind, Rack-Montage-Funktion durch Einsetzen des Geräts in einen offenen Rahmen, gestützt durch drei stabile Querträger. Sie können Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, durch Montage der Schienen an Ihrem Server-Rack und Einsetzen des Geräts in das Untergestell montieren. Für Geräte, die bereits Montageöffnungen aufweisen, bieten die Schienen auch verschiedene Montagemuster zum Sichern des Geräts für zusätzliche Sicherheit.
Das universelle Design passt in fast jedes 19-Zoll-Server-Rack
Diese Montageschienen entsprechen der EIA-310-Norm für 19-Zoll-Rack-Montage-Geräte und sind universell kompatibel mit 19-Zoll-Server-Racks. Die Tiefe ist verstellbar für eine Vielzahl von Rack-Größen und -Konfigurationen. Zudem kann die rückseitige Kabelmanagementblende für zusätzliche Anpassung abgenommen werden.
Maximale Strapazierfähigkeit
Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher ist, bestehen diese Montageschienen aus kalt gewalztem Stahl. Das strapazierfähige Design ist für eine Höchstlast von bis zu 45 kg geeignet.
Die UNIRAILS2U wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Anwendungen
- Montieren Sie Rack-Montage-Geräte mit fehlenden Originalschienen
- Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind
- Montieren Sie sicher Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in jedes 19-Zoll-EIA-310-Server-Rack
Der StarTech.com-Vorteil
- Das universelle Design ist für fast jeden 19-Zoll-Server und andere Geräte geeignet und sorgt so für maximale Montagemöglichkeiten.
- Die dreiteilige Schienenkonstruktion ermöglicht die Einstellung verschiedener Tiefen für fast jede Gehäusegröße.
- Querstreben ermöglichen die Montage von Geräten, die eigentlich zu klein für 19-Zoll-Gehäuse sind.
Produktnummern
UPC Code
065030845625
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Kabelmanagement | Ja | |
Rahmentyp | Stahl | |
U-Höhe | 2U | |
Leistung | ||
Weight Capacity (Stationary) | 45.3 kg [100 lb] | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Max. Montagetiefe | 1054 mm [41.5 in] | |
Min. Montagetiefe | 420 mm [16.5 in] | |
Produktgewicht | 3.7 kg [8.1 lb] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 10.9 cm [4.3 in] | |
Package Length | 10.5 cm [4.1 in] | |
Package Width | 49.3 cm [19.4 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 4 kg [8.9 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Universal-Gehäuseschienensatz | |
16 - M5-Blendenschrauben | ||
16 - M5-Käfigmuttern | ||
1 - M5-Schraubenschlüssel |
Verwandte Produkte
1HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen
Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware in jedes Standardrack.
3HE 19" tiefenverstellbare Universal Server Rack Schienen
Montieren Sie 19-Zoll Server- oder Netzwerk-Hardware mit diesen universellen 3U-Rackschienen mit anpassbarer Tiefe in jedes Standardrack.
2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
Verbessern Sie die Verstau- und Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre (Peripherie-)Geräte mit diesem belüfteten Schubfach.
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.
19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf
Fügen Sie Ihrem Server-Rack oder -Schrank ein robustes Fach für leichten Zugang auf (Peripherie-)Geräte hinzu.
Zubehör
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
Produkt-Support
Handbücher
-
UNIRAILSxU.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
UNIRAILS2U_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.