Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Fin de Série - Câble Adaptateur de 1.8m (6 ft) Carte Graphique Externe USB 2.0 vers VGA - 1680x1050

Nº de produit : USB2VGAMM6

Fin de Série

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

Spécifications techniques
  • Performances optimales à 1680x1050 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 20" à 22" ou inférieures.

  • Câbles USB et VGA intégrés.

  • Installation pratique.

  • Pas d’adaptateur d’alimentation requis.

Disponible en
0,00 € hors TVA
0,00 € incluant TVA

Nº: USB2VGAMM6

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L’adaptateur de câble USB VGA externe USB2VGAMM6 offre une solution multi-moniteurs pratique, transformant un port USB 2.0 en une connexion vidéo VGA. Cet adaptateur d’écran USB 1,80 m est une solution complète, prête-à-l'emploi, incluant tous les câbles nécessaires pour une installation sur l'adaptateur. Il suffit d’installer les pilotes, de les connecter à votre ordinateur et à votre écran. Les câbles intégrés facilitent l’installation du USB2VGAMM6 et suppriment la contrainte d’avoir à se soucier de l’oubli d’un câble. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le boîtier d’un ordinateur pour installer une carte vidéo spécialisée, à des fins de configuration multi-écrans. Le modèle USB2VGAMM6 fonctionne comme une carte vidéo USB externe, permettant d’économiser du temps et des efforts.

Les adaptateurs multiples (USB2VGAMM6) (soit 5 au total), peuvent être utilisés sur un seul système pour dupliquer plusieurs écrans ou fournir des bureaux étendus, offrant ainsi une option multi-VGA pratique et économique pour la quasi-totalité des environnements d’ordinateurs portables ou de bureau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Un câble tout-en-un vous permet de regrouper l'ensemble des câbles derrière votre moniteur pour gagner en netteté et en espace sur le bureau.
  • Un appareil entièrement externe offrant une solution simple de mise à jour, permettant d’économiser les coûts et les efforts de la mise à niveau de la carte vidéo interne de votre ordinateur.
  • Les lecteurs certifiés WHQL offrent une installation transparente et sans effort sur les systèmes Windows – s’installe automatiquement lorsque votre ordinateur est connecté à Internet.
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04

Applications
  • Étend ou duplique l’image affichée sur un écran portable ou de bureau existant.
  • Permet d’exécuter plusieurs applications sur différents écrans, de consulter votre courrier électronique sur un écran et de travailler sur un document sur l’autre.
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLink - DL-165
Mémoire 16MB RAM
USB Pass-Through Non
Performance
MTBF 59 000 heures
Résolutions analogiques max. 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Résolutions prises en charge Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Spécifications générales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 2.0 libre
Processeur de 1,2 GHz ou plus
RAM de 512 Mo
Espace de disque dur de 30 Mo
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB2VGAMM6 sur un seul PC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 23.5 mm [0.9 in]
Largeur du produit 48 mm [1.9 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1829 mm [72 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers VGA
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis