StarTech.com

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

Nº de produit : USB2DVIMM6

  • Performances optimales à 1680x1050 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 20" à 22" ou inférieures.
  • Câbles USB et DVI intégrés.
  • Installation pratique.
En voir plus
  • Pas d’adaptateur d’alimentation requis.
  • Prise en charge des adaptateurs DVI vers VGA ou DVI vers HDMI.
141,99 € EUR hors TVA
170,39 € EUR incluant TVA

Présentation

L’adaptateur de cable USB DVI externe USB2DVIMM6 offre une solution multi-moniteurs pratique, transformant un port USB 2.0 en une connexion vidéo DVI. Cet adaptateur d’écran USB 1.80 m est une solution complète, prête-à-l'emploi, incluant tous les câbles nécessaires pour une installation sur l'adaptateur. Il suffit d’installer les pilotes, de les connecter à votre ordinateur et à votre écran. Les câbles intégrés facilitent l’installation du USB2DVIMM6 et suppriment la contrainte d’avoir à se soucier d’un oubli d’un câble. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le boîtier d’un ordinateur pour installer une carte vidéo spécialisée, à des fins de configuration multi-écrans. Le modèle USB2DVIMM6 fonctionne comme une carte vidéo USB externe, permettant d’économiser du temps et des efforts.

Les adaptateurs multiples (USB2DVIMM6) (soit 5 au total), peuvent être utilisés sur un seul système pour fournir plusieurs écrans en miroir ou des bureaux étendus, offrant ainsi une option multi-VGA pratique et économique pour la quasi-totalité des environnements d’ordinateurs portables ou de bureau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Un câble tout-en-un vous permet de regrouper l'ensemble des câbles derrière votre moniteur pour gagner en netteté et en espace sur le bureau.
  • Un appareil entièrement externe offrant une solution simple de mise à jour, permettant d’économiser les coûts et les efforts de la mise à niveau de la carte vidéo interne de votre ordinateur.
  • Les lecteurs certifiés WHQL offrent une installation transparente et sans effort sur les systèmes Windows ; s’installe automatiquement lorsque votre ordinateur est connecté à Internet.

Applications

Étend ou duplique l’image affichée sur un écran existant.

Permet d’exécuter plusieurs applications sur différents écrans, de consulter votre courrier électronique sur un écran et de travailler sur un document sur l’autre.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB 2.0
ID du chipset DisplayLink - DL-165
Mémoire 16MB RAM
Sortie AV DVI
USB Pass-Through Non
Performance
MTBF 59 000 heures
Résolutions numériques max. 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Résolutions prises en charge Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Spécifications générales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000 (Interface Aero 3D supportée), XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 à 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 16.04, 14.04
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 2.0 libre
Processeur de 1,2 GHz ou plus
RAM de 512 Mo
Espace de disque dur de 30 Mo
Not intended for gaming
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB2DVIMM6 sur un seul PC
Extended displays are currently only supported with DisplayLink-based products on macOS 10.11 to 10.13.3. This may change in future versions.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 23.5 mm [0.9 in]
Largeur du produit 48 mm [1.9 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 300 g [10.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de câble USB vers DVI
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000 (Interface Aero 3D supportée), XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 à 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 16.04, 14.04

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA