Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur vidéo slim USB 3.0 vers DisplayPort - M/F - 2048x1152 / 1080p
Branchez votre Ultrabook ou ordinateur portable à un écran DP au moyen d'une carte vidéo USB externe
Nº de produit : USB32DPES
- Minimise l'enchevêtrement grâce à sa conception slim qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo
- Facile à transporter grâce à sa conception légère, ultra portable et compacte
- Offre un contenu vidéo haute définition fluide sur un écran supplémentaire grâce à une connexion USB 3.0 à large bande passante
- Prend en charge les résolutions vidéo HD jusqu’à 2048 x 1152, également compatible avec les écrans 1920 x 1200 ou 1080p
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Prise en charge des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
- Prise en charge de la rotation de l'affichage
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cet adaptateur slim USB 3.0 vers DisplayPort transforme un port USB 3.0 en sortie DP. L'adaptateur minimise l'enchevêtrement par sa conception slim, qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo et constitue donc une solution idéale pour les applications multi-écrans sur Ultrabook™, les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.
L’adaptateur USB vers DisplayPort prend en charge les résolutions jusqu’à 2048 x 1152 et est également compatible avec les écrans à résolution plus basse prenant en charge 1920 x 1200 ou 1080p.
Augmentez votre productivité
En connectant plusieurs moniteurs à votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, vous pouvez augmenter votre productivité en bénéficiant d'une zone d'affichage plus importante.
L'adaptateur USB vers DP fonctionne comme une carte graphique externe, offrant un moyen pratique d'accroître votre productivité en ajoutant la prise en charge multi-écrans à votre ordinateur portable ou de bureau avec USB 3.0 (performance optimale avec port USB 3.0, rétrocompatible à USB 2.0).
Réduisez les enchevêtrements à votre poste de travail
Cet adaptateur ultra slim USB vers DisplayPort léger et compact s'intègre parfaitement au câble de votre moniteur pour un espace de travail organisé et professionnel.
Grâce à sa conception compacte, cet adaptateur peut facilement être rangé dans le sac de transport de votre ordinateur portable, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal lorsque vous partagez votre bureau ou en milieu BYOD (Apportez votre propre appareil).
Appréciez une performance régulière
Tirant profit de l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur transmet un contenu haute définition fluide à votre écran DisplayPort. L'adaptateur peut facilement refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans, ou étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail.
Le modèle USB32DPES bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Configuration recommandée du système :
UNITÉ CENTRALE : Quatre cœurs 2,4 Ghz ou supérieur (Intel® Core™ i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Port USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0)
Remarque : Cet adaptateur ne diffuse pas les contenus chiffrés de manière numérique
Applications
Permet d'ajouter un écran DisplayPort secondaire avec pleine capacité HD à votre ordinateur de bureau ou portable
Affichez simultanément de grandes feuilles de calcul ou des documents multiples sur plusieurs écrans
Affichez des images et des vidéos stockées sur votre ordinateur sur un vidéoprojecteur ou écran DisplayPort
Utilisez votre ordinateur USB 3.0 pour préparer des présentations attrayantes sur plusieurs écrans
Consultez du contenu affiché sur un écran secondaire tout en travaillant sur un autre document sur votre écran principal
Exécute plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030861748 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | MCT - T5-302 | |
Mémoire | 16MB DDRII SDRAM | |
Prise en charge audio | Oui | |
Signal de sortie | DisplayPort | |
USB Pass-Through | Non | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 2048 x 1152 | |
Résolutions prises en charge | Widescreen(16/32 bit): 2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720 Standard(16/32 bit): 1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600 |
|
Spécifications audio | Stéréo 2 voies (48 kHz) | |
Spécifications générales | This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset. | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input | |
Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output | |
Logiciel | ||
Certifié Microsoft WHQL | Oui | |
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Not intended for gaming | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | < 85 % sans condensation | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 195 mm [7.7 in] | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur de câble | 62 mm [2.4 in] | |
Longueur du produit | 88 mm [3.5 in] | |
Poids du produit | 43 g [1.5 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur vidéo USB 3.0 vers DisplayPort | |
1 - Guide d'installation rapide |
Compatibilité



Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Produits associés
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p
Connectez un écran HDMI grâce à cet adaptateur Slim USB 3.0 pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable
Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers VGA avec hub USB - 1920 x 1200
Connecter un écran compatible VGA via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible
Accessoires
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[Trigger MCT] USB Display Adapter.zip
Version: 18.01.0118.3679 - Windows_Release_Notes.txt
Manuel :
-
USB32DPES_Quick Start Guide.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- USB32DPES_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Installation
Remarque : Ne connectez pas physiquement l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur avant d'y être invité (Étape 5).
Avant d'installer ce périphérique, assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour (par exemple, vous avez installé le tout dernier service pack disponible).
Pour installer le pilote :
- Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). Vous pouvez trouver la référence et l'identifiant du produit sur l'emballage du produit.
Remarque : Windows enregistrera généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, C:\Users\votre_nom\Téléchargements).
- Une fois le téléchargement terminé, effectuez un clic droit sur le fichier zip téléchargé, sélectionnez Tout extraire, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Dans la liste des fichiers extraits, effectuez un clic droit sur le fichier Setup.exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
Remarque : Si l'option Exécuter en tant qu'administrateur n'est pas disponible, cela peut être dû au fait que vous essayez d'exécuter le fichier d'installation depuis l'archive compressée. Extrayez les fichiers en suivant les instructions de l'étape 2.
- Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes du périphérique et redémarrer l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.
- Une fois le redémarrage de Windows terminé, connectez l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur.
- Votre ordinateur effectuera automatiquement l'installation du pilote et votre périphérique est normalement prêt à être utilisé.
Remarque : L'installation peut nécessiter quelques secondes. Durant l'installation, votre écran peut clignoter. C'est normal. Une fois l'installation terminée, vous verrez votre bureau Windows étendu sur l'écran supplémentaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Remarque : Ne connectez pas physiquement l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur avant d'y être invité (Étape 5).
Avant d'installer ce périphérique, assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour (par exemple, vous avez installé le tout dernier service pack disponible).
Pour installer le pilote :
- Téléchargez les tous derniers pilotes sur le site Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). Vous pouvez trouver la référence et l'identifiant du produit sur l'emballage du produit.
Remarque : Windows enregistrera généralement les fichiers dans le dossier Téléchargements associé à votre compte utilisateur (par exemple, C:\Documents and Settings\votre_nom\Mes documents\Téléchargements).
- Une fois le téléchargement terminé, effectuez un clic droit sur le fichier zip téléchargé, sélectionnez Tout extraire, puis suivez les instructions à l'écran.
- Dans la liste des fichiers extraits, effectuez un double clic sur le fichier Setup.exe.
- Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes du périphérique et redémarrer l'ordinateur lorsque vous y êtes invité.
- Une fois le redémarrage de Windows terminé, connectez l'adaptateur vidéo USB à votre ordinateur.
- Votre ordinateur effectuera automatiquement l'installation du pilote et votre périphérique est normalement prêt à être utilisé.
Remarque : L'installation peut nécessiter quelques secondes. Durant l'installation, votre écran peut clignoter. C'est normal. Une fois l'installation terminée, vous verrez votre bureau Windows étendu sur l'écran supplémentaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Remarque : Déconnectez physiquement votre adaptateur vidéo USB de l'ordinateur avant de réaliser la procédure ci-dessous.
Windows 10/8
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Programmes et fonctionnalités.
- Cliquez sur Désinstaller un programme pour afficher une liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur.
- Trouvez et sélectionnez le logiciel Périphérique d'affichage USB (famille Trigger).
- Cliquez sur Désinstaller en haut de l'écran pour démarrer le processus de désinstallation et redémarrez votre ordinateur lorsque vous y êtes invité.
Windows 7/Vista
- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Programmes et fonctionnalités.
- Cliquez sur Désinstaller un programme pour afficher une liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur.
- Trouvez et sélectionnez le logiciel Périphérique d'affichage USB (famille Trigger).
- Cliquez sur Désinstaller en haut de l'écran pour démarrer le processus de désinstallation et redémarrez votre ordinateur lorsque vous y êtes invité.
Windows XP
- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Ajouter/Supprimer un programme pour afficher une liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur.
- Trouvez et sélectionnez le logiciel Périphérique d'affichage USB (famille Trigger).
- Cliquez sur Supprimer pour démarrer le processus de désinstallation et redémarrez votre ordinateur lorsque vous y êtes invité.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Mode d'emploi
Windows 10 / 8
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche.
- Développez le menu déroulant situé près de « Plusieurs affichages » puis sélectionnez Dupliquer ces affichages.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows 7 / Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche.
- Développez le menu déroulant situé près de « Plusieurs affichages » puis sélectionnez Dupliquer ces affichages.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Effectuez un double clic sur Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Décochez la case située près de Étendre ces affichages.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Dépannage
Lors du dépannage de problèmes sur un adaptateur vidéo USB, plusieurs tests rapides vous permettent d'éviter certains problèmes potentiels. Vous pouvez effectuer le test pour s'assurer que les composants suivants fonctionnent correctement et ne constituent pas la cause du problème :
-
Câbles vidéo
-
Source vidéo
-
Destination vidéo
-
Adaptateur vidéo USB
Pour tester les composants d'installation, essayez la procédure suivante :
-
Utilisez les câbles vidéo, la source vidéo, la destination vidéo et l'adaptateur vidéo USB dans une autre configuration pour déterminer si le problème provient des composants ou de la configuration.
-
Utilisez un câble vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et un adaptateur vidéo USB différents dans votre configuration pour voir si le problème persiste. Idéalement, vous devez tester un composant qui fonctionne correctement sous une autre configuration.
Lorsque vous testez vos câbles, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Testez individuellement chaque câble.
-
Utilisez des câbles courts lors du test.
Lorsque vous testez des câbles vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et un adaptateur vidéo USB, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Dans le Gestionnaire de périphériques, examinez les sections Cartes graphiques, Contrôleurs de bus USB ou Cartes graphiques USB. Pour cela, appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
-
Si vous ne voyez pas l'adaptateur vidéo USB dans le Gestionnaire de périphériques, reportez-vous à la FAQ suivante : https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Si le périphérique est répertorié avec une erreur, réinstallez les pilotes en suivant les instructions figurant sur le site Internet.
-
Vérifiez si les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Vous pouvez vérifier le modèle de votre carte graphique dans le Gestionnaire de périphériques, sous Cartes graphiques. Nous vous recommandons de vous rendre directement sur le site Internet du fabricant de la carte graphique pour vérifier la disponibilité de nouveaux pilotes.
-
Vérifiez si l'écran est détecté par Windows.
Pour vérifier si Windows détecte l'écran avec un ordinateur équipé d'une version de Windows XP, procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bureau et cliquez sur Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Si la mention Faites glisser les icônes pour qu'elles correspondent à la disposition physique de vos écrans apparaît, cela signifie que Windows détecte plus d'un écran. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant situé sous Affichage pour voir les écrans détectés. Cette option n'est pas disponible lorsque Windows détecte seulement un écran.
Pour vérifier si Windows détecte l'écran avec un ordinateur équipé d'une version de Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bureau puis cliquez sur Résolution de l'écran.
- Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant situé sous Affichage pour voir les écrans détectés.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Si l'accélération matérielle est activée sur une application logicielle, cela peut entraîner une mauvaise gestion des ressources et limiter les performances de votre périphérique vidéo. Si vous rencontrez ce problème, désactivez l'accélération matérielle dans le ou les programmes concernés.
Pour désactiver l'accélération matérielle dans la plupart des applications et systèmes d'exploitation, procédez comme suit selon la ou les applications logicielles et le système d'exploitation que vous utilisez.
Internet Explorer 9 et versions ultérieures
Remarque : Les versions antérieures d'Internet Explorer n'utilisent pas l'accélération matérielle.
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Ouvrez le Panneau de configuration.
- Cliquez sur Réseau et Internet.
- Cliquez sur Options Internet.
- Cliquez sur l'onglet Avancé.
- Naviguez jusqu'à l'écran Affichage graphique accéléré.
- Cochez la case Utiliser le rendu logiciel au lieu du rendu GPU.
- Cliquez sur Appliquer.
- Redémarrez votre ordinateur.
Mozilla Firefox
- Ouvrez Firefox.
- Appuyez sur la touche Alt.
- Cliquez sur Outils et Options.
- Cliquez sur l'icône Avancé.
- Cliquez sur l'onglet Général.
- Sous Navigation, décochez la case Utiliser l'accélération matérielle si disponible.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Redémarrez votre navigateur Web.
Google Chrome
- Ouvrez Google Chrome.
- Cliquez sur l'icône Options (celle-ci comporte trois lignes horizontales).
- Cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
- Faites défiler l'écran jusqu'en bas et décochez la case Utiliser l'accélération matérielle si disponible.
- Redémarrez votre navigateur Web.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Ouvrez un programme sous Microsoft Office (par exemple, Microsoft Word).
- Cliquez sur l'onglet Fichier.
- Dans le menu situé à gauche de l'écran, cliquez sur Options.
- Cliquez sur Avancé.
- Sous Affichage, cochez la case Désactiver l'accélération graphique matérielle.
- Fermez puis redémarrez tous les programmes de Microsoft Office que vous avez ouvert.
Windows 10 / 8
- Appuyez sur les touches Windows +X.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Sélectionnez un thème à contraste élevé.
Windows 7 / Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Personnalisation.
- Sélectionnez un thème autre que Aero. Idéalement, vous devriez sélectionner un thème de base et à contraste élevé.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer.
- Ouvrez le Panneau de configuration.
- Sélectionnez Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Cliquez sur Avancé.
- Cliquez sur l'onglet Dépannage.
- Déplacez le curseur Accélération matérielle sur Aucune.
- Redémarrez votre ordinateur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Si l'écran connecté via votre adaptateur vidéo USB ne réagit pas à la sortie de la veille prolongée de votre ordinateur, il est probable que Windows ait automatiquement désactivé le hub racine USB pour économiser de l'énergie.
Afin d'éviter que cela ne se produise, suivez les étapes ci-dessous pour configurer le hub racine USB de sorte qu'il reste allumé pendant l'hibernation.
Windows 8/10
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
- Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Windows 7/Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio, puis cliquez sur Options d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour modifier le mode souhaité.
- Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté de « Paramètres USB » et « Paramètre de la suspension sélective USB » pour développer les options et modifier les paramètres à Désactivé.
- Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Windows XP
- Sur votre bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Mon ordinateur et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
- Développez Contrôleurs de bus USB en cliquant sur la flèche à gauche.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier périphérique Hub USB racine et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation.
- Désactivez Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
- Cliquez sur OK pour appliquer le paramètre.
- Répétez les étapes 4 à 7 pour tout périphérique restant dans la section Contrôleurs de bus USB portant le nom « Hub racine ».
Remarque : déconnectez et reconnectez votre adaptateur vidéo USB après l'application des paramètres pour rétablir la connexion.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
L'objectif de nos adaptateurs vidéo USB consiste certes à ajouter une sortie vidéo supplémentaire à votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, mais ces adaptateurs nécessitent tout de même des ressources de la part de votre carte vidéo interne. Sur un petit nombre de cartes vidéo, l'ajout d'un adaptateur vidéo USB peut dépasser la limite des ressources disponibles, ce qui entraîne l'extinction d'un des écrans connectés.
Comme solution de contournement possible à ce problème, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur vidéo USB plus puissant avec une plus grande quantité de RAM intégrée, tel que notre USB32VGAPRO (512 Mo), USB32DVIPRO (512 Mo), USB32DPPRO (512 Mo) ou USB32HDDVII (1 Go).
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Écrans tactiles
Une combinaison d'écrans tactiles et non tactiles peut entraîner un conflit avec votre carte vidéo interne. En raison de cette limitation, les fonctions de l'écran tactile peuvent se désactiver lors de la connexion de l'adaptateur vidéo USB. Il est même possible que l'adaptateur vidéo USB ne fonctionne pas du tout. Contactez le fabricant de votre système pour vérifier si votre modèle en particulier peut prendre en charge un écran secondaire.
Ordinateurs tout-en-un
Plusieurs systèmes tout-en-un n'autorisent qu'un unique écran. Cette limitation est commune à de nombreux ordinateurs tout-en-un. Ajouter un écran externe peut s'avérer impossible quel que soit l'adaptateur vidéo USB utilisé. Contactez le fabricant de votre système pour confirmer si votre modèle spécifique peut prendre en charge ou non un écran secondaire.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Lorsque vous utilisez un logiciel de bureau distant pour accéder à un ordinateur avec adaptateur vidéo USB, vous devez tenir compte des éléments suivants :
- Certains logiciels de bureau distant ne prennent pas en charge l'utilisation simultanée de plusieurs écrans.
- Certains logiciels de bureau distant ne prennent pas en charge les écrans connectés aux adaptateurs vidéo USB.
- Vous pourriez rencontrer des problèmes si l'écran principal est un écran connecté à un adaptateur vidéo USB. Si c'est le cas, essayez de continuer de vous connecter, car l'affichage peut s'activer à nouveau lorsque vous vous connectez.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Pour que votre souris se déplace correctement entre les différents écrans, vous devez réorganiser vos écrans sous Windows afin que ceux-ci correspondent à leur emplacement physique sur votre bureau. Pour cela, procédez comme suit en fonction de votre système d'exploitation :
Windows 10 et Windows 8
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, puis sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche. Vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows 7 et Windows Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche. Vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Effectuez un double clic sur Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres, vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Pour dupliquer l'affichage de votre écran au lieu d'étendre votre bureau, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Lorsque les options Afficher les traces de la souris ou Améliorer la précision du pointeur sont activées dans les paramètres de votre souris, cela peut entraîner des problèmes de visibilité avec votre pointeur de souris sur l'écran connecté à l'adaptateur vidéo USB.
Pour résoudre le problème, vous pouvez désactiver les options Afficher les traces de la souris et Améliorer la précision du pointeur en suivant la procédure ci-dessous :
Windows 8
- Sur votre clavier, maintenez enfoncée la touche Windows et appuyez sur X.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio.
- Cliquez sur l'option Souris située sous Périphériques et imprimantes.
- Cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
- Décochez la case Afficher les traces de la souris.
- Décochez la case Améliorer la précision du pointeur.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Windows 7/Vista
- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Matériel et audio.
- Cliquez sur l'option Souris située sous Périphériques et imprimantes.
- Cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
- Décochez la case Afficher les traces de la souris.
- Décochez la case Améliorer la précision du pointeur.
- Cliquez sur le bouton Appliquer.
Windows XP
- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez sur Panneau de configuration. (Remarque : si votre panneau de configuration est défini sur l'affichage par catégories, sélectionnez Basculer vers l'affichage classique)
- Cliquez sur Souris.
- Cliquez sur l'onglet Options du pointeur.
- Sous Visibilité, décochez la case Afficher les traces de la souris.
Si cela n'a pas pu permettre de résoudre votre problème, consultez : Comment améliorer les performances de mon adaptateur vidéo USB sous Windows ?
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis