StarTech.com

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran HDMI grâce à cet adaptateur Slim USB 3.0 pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

Nº de produit : USB32HDES

  • Conception slim et légère
  • Ultra portable
  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s)
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
  • Prise en charge des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
  • Prise en charge de la rotation de l'affichage
83,99 € EUR hors TVA
100,79 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur Slim USB 3.0 vers HDMI USB32HDES transforme un port USB 3.0 en port de sortie HDMI avec prise en charge vidéo 1920 x 1200/1080p. L'adaptateur minimise l'enchevêtrement de par sa conception mince qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo et est donc une solution idéale dans les espaces réduits pour les applications multi-écrans sur Ultrabook™, les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

L'adaptateur USB vers HDMI fonctionne comme une carte graphique externe, offrant un moyen pratique d'ajouter la prise en charge multi-écrans à un ordinateur portable ou de bureau avec USB 3.0 (performance optimale avec port USB 3.0, rétrocompatible à USB 2.0).

Pour économiser de l'espace en voyage, cet adaptateur USB ultra-portable vers HDMI compact et léger se loge facilement dans un sac de transport d'ordinateur portable.

Tirant profit de l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur transmet un contenu haute définition fluide à votre écran ou projecteur HDMI. L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité.

Le modèle USB32HDES bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Trois moniteurs connectés à un seul ordinateur utilisant deux adaptateurs USB

Configurations du système recommandées :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Port USB 3.0 (Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0)

Points forts de StarTech.com

  • Minimisez l'enchevêtrement grâce à sa conception slim qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo
  • Permet de garantir un contenu vidéo haute définition fluide grâce à une connexion USB 3.0 à large bande passante
  • Parfait pour voyager grâce à sa conception compacte et légère ultra-portable

Applications

Permet d'ajouter un écran HDMI secondaire avec pleine capacité HD

Affiche de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans

Utilise l’adaptateur pour connecter votre PC à votre écran ou projecteur HDMI afin de visionner des photos et films de famille

Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes

Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre

Exécutez plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB 3.0
ID du chipset MCT - T5-302
Mémoire 16MB DDRII SDRAM
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200/1080p
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications audio Stéréo 2 voies (48 kHz)
Spécifications générales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Not intended for gaming
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB32HDES sur un seul PC – Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 62 mm [2.4 in]
Longueur du produit 190 mm [7.5 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 144 g [5.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo Slim USB 3.0
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p
USB32HDPRO
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre Mac® ou PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture vidéo à 1080p

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k
USB32HD4K
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre PC grâce à la technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB  - 1920 x 1200
USB32HDEH
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200

Connecter un écran compatible HDMI via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Adaptateur USB vers double HDMI - 4K
USB32HD2
Adaptateur USB vers double HDMI - 4K

Connectez deux écrans HDMI sur un seul port USB

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA

Accessoires