Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe multi écran avec hub USB à 3 ports - 1920x1200 / 1080p

Nº de produit : USB32VGAEH3

Connectez un écran/vidéoprojecteur VGA par USB 3.0 et ajoutez trois autres appareils USB au même port USB 3.0 avec le hub USB 3.0 intégré

Spécifications techniques
  • Connexion USB 3.0 hôte à large bande passante pour une lecture vidéo haute définition

  • Le concentrateur USB 3.0 3 ports intégré offre des options de connectivité améliorées à votre ordinateur portable ou Ultrabook compact

  • Interface USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0

Plus de Caractéristiques . . .
  • Installation rapide et facile

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

  • Le pilote prend en charge la rotation de l'affichage

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
Disponible en
101,99 € EUR hors TVA
122,39 € incluant TVA

Nº: USB32VGAEH3

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB 3.0 vers VGA USB32VGAEH3 transforme un port USB 3.0 en port de sortie VGA avec prise en charge d'un signal vidéo 1920 x 1200/1080p. Cet adaptateur est doté d'un hub USB 3.0 à 3 ports intégré, ce qui vous permet de brancher trois appareils USB différents, en plus de la carte graphique, au même port USB 3.0. Une solution parfaite pour les ordinateurs Ultrabook ou portables qui ne comportent qu'un nombre limité de ports USB.

L'adaptateur USB vers VGA fonctionne comme une carte graphique externe, offrant un moyen pratique d'ajouter une capacité multi-écrans à un ordinateur portable ou de bureau USB 3.0. Tirant profit de l'interface USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur transmet un contenu haute définition fluide à votre écran ou vidéoprojecteur VGA. L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité. 

L'appareil USB32VGAEH3 comporte également un hub USB 3.0 3 ports intégré, qui vous permet de l'utiliser comme une mini station d'accueil pour brancher des périphériques comme une souris, une imprimante et un clavier en plus de votre écran. Ensuite, il vous suffit de brancher votre ordinateur portable à l'adaptateur pour synchroniser chaque appareil de votre poste de travail. Une solution polyvalente qui vous permet d'augmenter la portabilité de votre ordinateur portable lorsque vous le désirez, et sa puissance lorsque vous en avez besoin.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Configuration recommandée du système :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Port USB 3.0 libre

USB32VGAEH3 Application Diagram

Points forts de StarTech.com
  • Augmentez les capacités de votre ordinateur portable ou Ultrabook compact grâce à cet adaptateur qui tient lieu de mini station permettant de brancher d'autres appareils USB (p. ex. une souris, une imprimante et un clavier) tout en permettant la sortie d'un signal vidéo
  • Appréciez une performance vidéo haute définition prise en charge par les capacités à large bande passante d'une connexion USB 3.0
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applications
  • Ajoutez un écran VGA supplémentaire et 3 appareils USB additionnels à un ordinateur portable ou Ultrabook avec un nombre limité de ports de sortie USB et vidéo
  • Permet d'ajouter un écran VGA secondaire et d'étendre votre bureau
  • Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
  • Exécutez plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran
  • Affiche simultanément de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Branche votre PC à votre écran ou votre projecteur VGA afin de visionner des photos et des films de famille
  • Solution idéale pour augmenter la productivité des chercheurs et des rédacteurs, permettant d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset MCT - T5-302
Mémoire 16MB DDR II
Normes de l’industrie SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prise en charge audio Non
USB Pass-Through Oui
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications générales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs vidéo USB sur un seul PC. Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB.
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur de câble 152.5 mm [6 in]
Longueur du produit 235 mm [9.3 in]
Poids du produit 212 g [7.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 212 g [7.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.0 vers VGA avec hub 3 ports USB 3.0
1 - Disque d'installation du logiciel
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB  - 1920 x 1200
USB32HDEH

Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200

Connecter un écran compatible HDMI via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080
USB32HDE

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080

Connectez un écran HDMI® par le biais d'une interface SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD 1080p accélérée

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152
USB32VGAE

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152

Branchez un écran VGA sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe UsB 3.0 vers VGA - avec Hub USB - 1920x1200
USB32VGAEH

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe UsB 3.0 vers VGA - avec Hub USB - 1920x1200

Connecter un écran compatible VGA via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA

Câble USB 3.0 A vers A de 3 m - M/M - Noir
USB3SAA3MBK

Câble USB 3.0 A vers A de 3 m - M/M - Noir

Connectez vos appareils USB 3.0 USB-A à un hub USB ou à votre ordinateur

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis