StarTech.com

Commutateur HDMI haute vitesse auto 2 ports

Partagez un seul écran HDMI entre deux sources - la fonction automatique détecte le signal source prioritaire ou la perte de signal

Nº de produit : VS122HDMIU

  • Définit automatiquement la priorité entre les signaux vidéo entrants à afficher
  • Choix entre commutation automatique ou manuelle
  • Prend en charge les résolutions HDTV pouvant atteindre 1080p
En voir plus
  • Des câbles d’une longueur pouvant atteindre 10 m peuvent être branchés aux ports d’entrée et de sortie
  • Compatible HDMI haute vitesse
  • Compatible HDCP
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le commutateur HDMI auto haute vitesse VS122HDMIU vous permet de partager un écran entre 2 appareils électroniques grand public ou ordinateurs et de hiérarchiser vos signaux HDMI. Le commutateur HDMI est doté d’un port d’entrée HDMI primaire et secondaire. Par défaut, il se règle automatiquement sur le signal provenant du port d’entrée principal. Si le signal connecté au port d'entrée principal est perdu, celui provenant du port d'entrée HDMI secondaire s'affiche automatiquement. Conçu pour un contrôle et une polyvalence maximum, le boîtier de commutation HDMI auto haute vitesse permet également de contrôler manuellement les signaux connectés et de basculer entre plusieurs sources vidéo grâce à des boutons en façade faciles à utiliser. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Basculez automatiquement entre des appareils HDMI haute vitesse grâce à la technologie de détection automatique du VS122HDMIU
  • Partagez un écran/moniteur entre deux appareils électroniques grand public ou ordinateurs afin d'éviter d'avoir à acheter des écrans supplémentaires

Applications

Idéal pour basculer entre des appareils électroniques grand public, tels que les lecteurs Blu-Ray, les récepteurs satellite, les consoles de jeux vidéo et autres appareils

Basculez entre des ordinateurs à sortie HDMI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI® haute vitesse, HDCP
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Prise en charge grand écran Oui
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le port 1 est réglé pour offrir une priorité supérieure à celle du port 2 lorsque les deux signaux sont présents
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Deux indicateurs verts pour le statut d'affichage et un rouge pour l'alimentation.
Alimentation
Consommation électrique 2.7
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 59 mm [2.3 in]
Longueur du produit 63 mm [2.5 in]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 1.3 automatique 2 ports
1 - Câble HDMI
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Commutateur vidéo 4-en-1 avec télécommande
VS410HDMIE
Commutateur vidéo 4-en-1 avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA

Accessoires