StarTech.com

Répartiteur/commutateur de matrice vidéo VGA 2x2 avec audio

Partagez deux entrées VGA distinctes et signaux de source audio en deux écrans

Nº de produit : ST222MXA

  • Permet à deux sources VGA de fournir des signaux vidéo et audio à deux écrans/projecteurs
  • Résolution maximale pouvant atteindre 1920 x 1440 à 85 Hz
  • Bande passante vidéo de 250 MHz
En voir plus
  • Boutons de sélection en façade
  • Longueur de câble de 65 m maximum
  • Connexions audio stéréo de 3,5 mm
  • Réponse en fréquence audio 20 Hz~20 KHz
  • Prise en charge des normes DDC, DDC2, DDC2B
  • Prise en charge des types de vidéo Multi-Sync, dont RGBHV, RGsB, RGBS
136,99 € EUR hors TVA
164,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV VGA
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie DDC, DDC2, DDC2B
Prise en charge audio Oui
Sortie AV VGA
Performance
Bande passante 250MHz
Longueur max. de câble 65 m [213.2 ft]
Plage de fréquences Audio: 20Hz~20KHz
Résolutions analogiques max. 1920x1440 @ 85Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Indicateurs de sélection de port/source (2 jeux de 2). Vert = source A, rouge = source B
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 1.25 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0~95%
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 462 g [16.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Poids brut 0.8 kg [1.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de matrice vidéo VGA
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Répartiteur/commutateur de matrice vidéo VGA 4x4 avec audio
ST424MX
Répartiteur/commutateur de matrice vidéo VGA 4x4 avec audio

Permet de partager au plus 4 entrées VGA distinctes et signaux audio source entre plusieurs moniteurs

407,99 € hors TVA
489,59 € incluant TVA

Accessoires