StarTech.com

Répartiteur/commutateur de matrice vidéo VGA 4x4 avec audio

Permet de partager au plus 4 entrées VGA distinctes et signaux audio source entre plusieurs moniteurs

Nº de produit : ST424MX

  • Permet à quatre PC/diffuseurs de média d'afficher des vidéos sur quatre écrans/projecteurs.
  • Prise en charge du mode cascade avec des unités supplémentaires.
  • Résolution maximum d’au plus 1920 x 1440 pixels.
En voir plus
  • Longueur de câble max. de 65 mètres.
  • Doté de boutons de sélection du panneau avant pratiques.
  • Large bande passante vidéo (350 Mhz).
  • Prise en charge des types de vidéo multi-Sync incluant RGBHV, RGsB, RGBS.
  • Prise en charge DDC, DDC2, DDC2B.
  • Réponse audiofréquence 20Hz~20KHz.
407,99 € EUR hors TVA
489,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV VGA
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie DDC, DDC2, DDC2B
Prise en charge audio Oui
Sortie AV VGA
Performance
Bande passante 350 MHz
Longueur max. de câble 65 m [213.2 ft]
Résolutions analogiques max. 1920x1440 @ 85Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 1.25A
Courant d'entrée 0.3A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.2 cm [1.7 in]
Largeur du produit 10.8 cm [4.3 in]
Longueur du produit 26.9 cm [10.6 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.3 lb]
Informations d'emballage
Package Height 27.9 cm [11 in]
Package Length 35.7 cm [14.1 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Poids brut 1.8 kg [3.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de matrice VGA 4 x 4
2 - Ailettes de montage sur rack
1 - Sachet de vis
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires