StarTech.com

Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide

Basculez automatiquement entre deux sources vidéo 4K sur deux écrans grâce à la technologie de commutation rapide

Nº de produit : VS222HD4K

  • Qualité d'image impressionnante avec prise en charge de l'Ultra HD 4K
  • Opération facile avec commutation automatique, prioritaire et manuelle entre les sources HDMI
  • Accédez à deux appareils sources HDMI sur deux écrans HDMI indépendants, avec commutation de matrice 2x2
En voir plus
  • Télécommande infrarouge incluse
  • Interface de commande série RS-232
  • La prise en charge de la copie EDID assure une sortie d'écran précise
  • Rétrocompatible avec la haute définition 1080p
  • Matériel de fixation inclus
254,99 € EUR hors TVA
305,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Longueur max. de câble 10000 mm [393.7 in]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-11 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - DEL de port active
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 0 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 15.6 cm [6.1 in]
Poids du produit 296 g [10.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 841 g [29.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Switch Matrice HDMI 2x2
1 - Télécommande
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Câble RJ11 (1,2 m)
1 - Adaptateur série RJ11 vers DB-9
1 - Ensemble de montage
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p
VS221VGA2HD
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur HDMI entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation automatique et prioritaire

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p
VS221HD2VGA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation prioritaire

243,99 € hors TVA
292,79 € incluant TVA
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1
VS421HDPIP
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1

Partagez un écran HDMI entre quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes, avec Picture-and-Picture en option

1 639,99 € hors TVA
1 967,99 € incluant TVA
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans
VS424HDPIP
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

Partagez et interchangez quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes parmi quatre écrans HDMI, avec Picture-and-Picture en option

1 813,99 € hors TVA
2 176,79 € incluant TVA
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p
VS222HDQ
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

179,99 € hors TVA
215,99 € incluant TVA
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p
VS221HDQ
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m
ST424HDBT
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m

Partagez et déployez quatre sources vidéo HDMI sur Cat5 jusqu'à 70 m, et commutez entre quatre écrans distants

1 987,99 € hors TVA
2 385,59 € incluant TVA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA
ST122VGA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre 2 sources VGA, avec une commutation automatique/prioritaire et l'émulation des données EDID

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA

Accessoires